VP5006BJ511H00

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    D02250828

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, G1/4, 8mm

    Référence: D02250828

    D02250828
    Informations
    C02470828

    Equerre orientable à 90°, G1/4, 8mm

    Référence: C02470828

    C02470828
    Informations
    102670828

    Raccords instantanés Pneufit

    Référence: 102670828

    102670828
    Informations

    Connecteurs

    0250081000000000

    Connecteur électrique M12 x 1

    Référence: 0250081000000000

    0250081000000000
    Informations

    Embase

    CQM/22253/3/21

    Embases

    Référence: CQM/22253/3/21

    CQM/22253/3/21
    Informations
    CQM/22253/3/22

    Plaques d'extrémité

    Référence: CQM/22253/3/22

    CQM/22253/3/22
    Informations

    Tubes

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Référence: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Informations
    PA2-0008025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informations
    PS0008025

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PS0008025

    PS0008025
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations

    IO-Link

    NC-MP-4A4B-12DLA

    Maître IO-Link, interface PROFINET, 1 fiche M12 x 1 à 5 broches, 11 prises M12 x 1 à 5 broches

    Référence: NC-MP-4A4B-12DLA

    NC-MP-4A4B-12DLA
    Informations
    NC-HB-8A5F-12A0A

    Module E/S IO-Link, standard, 1 fiche M12 x 1 à 4 broches, 8 prises M12 x 1 à 4 broches

    Référence: NC-HB-8A5F-12A0A

    NC-HB-8A5F-12A0A
    Informations
    NC-ME-4A4B-12DLA

    Maître IO-Link, interface EtherNet/IP, 1 fiche M12 x 1 à 5 broches, 11 prises M12 x 1 à 5 broches

    Référence: NC-ME-4A4B-12DLA

    NC-ME-4A4B-12DLA
    Informations
    NC-HA-8A5F-12AAA

    Module E/S IO-Link, alimentation auxiliaire, 2 fiches M12 x 1 à 4 broches, 8 prises M12 x 1 à 4 broches

    Référence: NC-HA-8A5F-12AAA

    NC-HA-8A5F-12AAA
    Informations
    • Vous êtes ici
    • VP5006BJ511H00