Blog

Améliorer la disponibilité de votre station de ravitaillement en hydrogène

12 septembre 2025

Aujourd'hui, le monde adopte des énergies de plus en plus vertes, les stations de ravitaillement en hydrogène (SRH) jouent un rôle essentiel dans la course à la durabilité.

Aujourd'hui, le monde adopte des énergies de plus en plus vertes, les stations de ravitaillement en hydrogène (SRH) jouent un rôle essentiel dans la course à la durabilité.

Cependant, augmenter la disponibilité de ces stations représente un défi important. Pour réussir à naviguer dans l'avenir du carburant hydrogène, il est important de comprendre ces problèmes et d'explorer des solutions qui améliorent la durabilité, la sécurité et l'efficacité des SRH.

Problème client : Les problèmes qui affectent les temps d'arrêt des stations de ravitaillement en hydrogène
  • Des technologies inadaptées : La plupart des technologies actuelles utilisées dans les SRH ne sont pas conçues pour gérer l'hydrogène haute pression pendant de longues périodes. De nombreuses solutions ont été améliorées depuis des applications de gaz naturel comprimé, qui subissent des pressions bien moins inférieures que 1 050 bars.

  • Buses, vannes et régulateurs gelés : Ces pannes sont souvent causées par le prérefroidissement de l'hydrogène, qui expose l'équipement à des températures jusqu'à -50 °C. La plupart des composants sont conçus et testés pour des températures autour de -40 °C, comme recommandé par la norme ISO 19880.

  • Une durée de vie limitée des composants : L'environnement difficile d'une station de ravitaillement en hydrogène, avec des températures entre -50 °C et 85 °C et des pressions jusqu'à 1 050 bars, met à rude épreuve les composants. Les solutions de contrôle des fluides qui ne sont pas spécialement conçues pour ces conditions ont souvent des durées de vie réduites.

  • Problèmes de propreté de l'hydrogène : Les débris introduits par les vérins de stockage ou l'humidité provenant de l'électrolyse sur site peuvent compromettre la propreté de l'hydrogène. À de faibles températures, les particules et l'humidité représentent un risque important en raison de la formation de glace, qui peut geler des composants comme les vannes et régulateurs pendant la nuit.

  • Designs complexes des stations : Le design complexe des stations actuelles exacerbe ces problèmes, en particulier en cas d'usage intensif. Plus le système est complexe, plus il risque de tomber en panne, ce qui entraîne des temps d'arrêt supplémentaires.

Notre solution : Améliorer la disponibilité de votre station de ravitaillement en hydrogène avec des solutions de contrôle des fluides avancées.
  • Sélection optimisée des composants : Il est essentiel que votre station utilise des solutions de contrôle des fluides (vannes, régulateurs, filtres, etc.) conçues spécifiquement pour les applications d'hydrogène sous haute pression. De plus, il faudra faire très attention à la sélection des matériaux pour empêcher les problèmes de fragilisation par hydrogène.

  • Filtration adaptée : Mettre en place des solutions de filtration complètes pour assurer la propreté de l'hydrogène. Bien que les plupart des applications de distributeurs déconseillent les filtres avec un maillage de 5 microns, le côté alimentation manque parfois d'une filtration adaptée. Une filtration adéquate est un moyen rentable d'empêcher les petites particules d'endommager le système.

  • Contrôle de la température : Un examen régulier des températures dans vos stations de ravitaillement, en particulier entre le prérefroidissement et la distribution. Si la température du système baisse sous le niveau recommandé, des mesures adaptées doivent être prises pour empêcher le gel et les dommages éventuels aux équipements.

  • Réduction de la complexité : Simplifiez votre design de SRH lorsque c'est possible. Intégrer plusieurs fonctionnalités dans les collecteurs de contrôle des fluides peut fortement réduire la complexité et les risques associés.

Pour en savoir plus sur nos solutions d'hydrogène, allez ici.