Case Study

Améliorer les performances des batteries à combustible fixes via un contrôle précis de la pression

4 août 2025

Alors que la transition vers les énergies propres prend de l'ampleur dans le monde, les batteries à combustible fixes jouent un rôle essentiel dans la création d'un avenir durable. Cependant, pour exploiter un rendement supérieur, il est important de s'intéresser à leur efficacité et fiabilité. Un chemin central vers ces améliorations consiste à en réduire la complexité, en particulier dans les systèmes de contrôle des fluides.

Problème client : pour exploiter un rendement supérieur, il est important de s'intéresser à leur efficacité et fiabilité

Les systèmes à batteries à combustible font face à plusieurs défis critiques qui impactent leur intégrité, efficacité et fiabilité. Un contrôle précis de la pression depuis le stockage jusqu'à l'entrée est primordial, pourtant des complications se présentent lorsque la pression de stockage chute, puisque plusieurs étapes du régulateur augmentent le risque de points de dysfonctionnement.

De plus, les composants autonomes comme les filtres, les vannes, les régulateurs et les capteurs représentent des points de fuite potentiels, qui mettent en péril l'efficacité du système. L'abondance de composants cause également des problèmes d'entretien, puisque la maintenance devient complexe, coûteuse et chronophage, ce qui affecte la disponibilité du système.

L'abondance de composants cause également des problèmes d'entretien, puisque la maintenance devient complexe, coûteuse et chronophage, ce qui affecte la disponibilité du système. Le choix des matériaux est un autre problème, puisque la fragilisation par hydrogène à cause de matériaux inadaptés peut grandement réduire la longévité des composants. De plus, des températures nominales inadaptées, en particulier pour les conditions extrêmes comme -40 °C, entraînent des pannes dans les environnements difficiles.

Enfin, un manque d'intégration ajoute de la complexité au montage, ce qui augmente les frais et réduit l'efficacité globale du système.

Notre solution : Réduire la complexité est primordial pour améliorer l'efficacité et la fiabilité

Utiliser des solutions intégrées qui combinent plusieurs fonctions. Par exemple, les collecteurs sont idéals pour le montage, l'entretien et la longévité. Ils simplifient le système en réduisant le nombre de composants autonomes et de points de fuite potentiels, ce qui améliore l'efficacité et la fiabilité.

  • Commande électrique : Remplacez les systèmes d'air comprimé par une commande électrique pour simplifier le fonctionnement et la maintenance.

  • Régulateurs de siège équilibré : Ces régulateurs éliminent la dépendance aux niveaux de pression de stockage, ce qui permet des performances stables même lorsque la pression de stockage fluctue.

  • Sélection des matériaux : Choisissez des matériaux spécialement conçus pour l'hydrogène afin d'empêcher la fragilisation par hydrogène. Cela peut grandement améliorer la longévité des composants et la fiabilité du système.

  • Sélection optimisée des composants : Devenez partenaire avec un fournisseur de solutions complètes comme nous, qui propose des composants clés conçus pour atteindre un contrôle précis, simplifier la complexité et réduire les fuites.

En intégrant ces solutions, nous pouvons énormément simplifier le design du système des batteries à combustible fixes. Cela améliore l'efficacité et la fiabilité du système, mais réduit également les frais et le temps nécessaire pour le montage et la maintenance.

À long terme, ces innovations sont essentielles pour faire évoluer le rôle des batteries à combustible fixes dans notre avenir énergétique vert.

Pour en savoir plus sur nos solutions de batteries à combustible, allez ici.