Aujourd'hui et demain : quatre façons de mettre les OEM au centre de la révolution ferroviaire
Piloter la révolution ferroviaire : quatre stratégies pour le succès des OEM.
Nous savons tous que les trains sont l'un des modes de transport le plus durable et efficace. Il offre des émissions réduites, une capacité de passagers et cargaison plus importante et un meilleur rapport coût-efficacité que les alternatives routières ou aériennes.
Mais alors que l'industrie avance vers un avenir électrifié et décarbonisé, les OEM (fabricants d'équipement d'origine) ferroviaires doivent trouver un équilibre entre les objectifs de durabilité essentiels avec des pressions constantes liées aux coûts et le besoin de toujours relever les défis opérationnels concernant la fiabilité et la sécurité. Voyons les quatre domaines clés qui peuvent les aider.
1. Choisissez la bonne solution
Les systèmes ferroviaires fonctionnent dans des conditions difficiles comme des températures extrêmes et sont soumis à des vibrations intenses qui remettent en question tous les aspects fonctionnels du matériel roulant.
Mais pour réduire les temps d'arrêt potentiels, atteindre une fiabilité à long terme et respecter les exigences de sécurité rigoureuses, les bons systèmes (appuyés par une expertise d'ingénierie robuste) sont essentiels.
Pendant des décennies, l'utilisation de systèmes à air comprimé a été au cœur des opérations ferroviaires en alimentant des fonctions comme le freinage, l'accouplement, les portes extérieures et la suspension.
AnEt les systèmes pneumatiques ont démontré leur fiabilité dans des conditions diverses et exigeantes, des hivers gelés du nord de la Chine à la chaleur étouffante de la cambrousse australienne.
Une réussite à long terme n'est possible qu'en choisissant des composants et systèmes qui fournissent des performances garanties et éprouvées.
2. Soyez intelligent avec le contrôle des coûts
Avec la pression qui augmente en même temps que les prix de l'énergie, les coûts de main-d'œuvre et les exigences de maintenance, de nombreux OEM ferroviaires sont forcés de contrôler plus strictement les coûts.
L'une des stratégies les plus efficaces pour y aider est d'adopter une approche du coût total de possession. Cela signifie qu'il faut prioriser le coût de la durée de vie d'un composant ou système, pas juste son prix d'achat initial.
Les stratégies avec un fournisseur unique et des contrats de maintenance pluriannuels sont idéals pour aider les OEM à gérer les coûts avec le temps. En travaillant avec des fournisseurs de confiance qui fournissent des solutions de qualité conformes à des normes internationales, les OEM ferroviaires peuvent réduire la fréquence de maintenance, empêcher les temps d'arrêt et répondre aux exigences de conformité avec confiance.
Et pour aider avec le budget, les contrats de maintenance pluriannuels permettent également d'étaler les dépenses sur plusieurs années afin d'éviter une dépense importante en une fois.
3. Trouvez des partenaires pour réussir
La collaboration entre les OEM ferroviaires et des partenaires expérimentés peut réduire davantage la complexité des systèmes, les délais d'approvisionnement et les problèmes de maintenance.
Avec une empreinte globale, nous sommes capables de garantir la conformité aux normes de qualité et de sécurité internationales, ce qui représente un avantage particulièrement précieux dans le secteur ferroviaire qui travaille souvent sur plusieurs territoires.. Au-delà de l'efficacité opérationnelle, une étroite collaboration crée une valeur supplémentaire au tout début du développement de produits. En impliquant des experts de l'ingénierie dans la phase de conception, les OEM ferroviaires peuvent bénéficier de systèmes vraiment personnalisés qui réduisent les délais de production et améliorent les résultats des systèmes.
4. Saisissez les opportunités d'électrification
Enfin, alors que l'industrie ferroviaire adopte les bénéfices de durabilité, opérationnels et d'économies d'énergie permis par les solutions électriques, les OEM ferroviaires doivent s'assurer qu'ils travaillent avec un prestataire de solutions qui comprend vraiment l'élan vers l'électrification totale.
Par exemple, la Suisse a atteint une électrification d'environ 99 % sur son réseau ferré, mais les autres pays, dont le Royaume-Uni, n'en sont qu'à 38 % d'électrification, il reste donc des progrès à faire.
Cela représente une opportunité pour les OEM afin de mener par l'innovation et d'aligner les solutions avec les objectifs de durabilité des entreprises ferroviaires qui sont en cours d'électrification.
Collaborer avec des partenaires technologiques qui ont une expertise avérée dans les systèmes électriques ajoute une véritable valeur aux domaines clés comme les conseils essentiels sur l'intégration de solutions avancées, les économies d'énergie, la réduction des émissions et la conformité avec des normes environnementales strictes.
Qu'il s'agisse de spécifier des systèmes pneumatiques de haute qualité ou de soutenir le passage à des réseaux totalement électriques, adopter une approche stratégique et visionnaire permettra aux OEM de fournir une fiabilité des solutions, un contrôle des coûts et des avantages environnementaux pendant les années à venir.
Il n'est pas seulement question de relever les défis d'aujourd'hui, mais aussi d'exploiter les opportunités de demain. Pour savoir comment nous pouvons vous aider, cliquez ici.