Blog

Choisir le bon actionneur pneumatique pour les applications de contrôle du mouvement

15 juillet 2025

Les actionneurs pneumatiques offrent un contrôle du mouvement fiable et efficace pour l'automatisation industrielle. Très utilisés pour leur précision, choisir celui qui vous conviendra nécessite de prendre en compte l'espace, la charge et les facteurs environnementaux. Voici comment faire le bon choix.

Lorsqu'il est question de contrôle du mouvement dans l'automatisation industrielle, les actionneurs pneumatiques sont des solutions éprouvées.

Ils alimentent le mouvement dans les systèmes automatisés, garantissant la fiabilité, l'efficacité et la précision d'applications diverses. Cependant, choisir le bon actionneur pour vos besoins spécifiques peut être un processus compliqué. Entre les contraintes d'espace, la dynamique de charge et les facteurs environnementaux comme la température et l'humidité, plusieurs facteurs entrent en jeu.

Cet article décrit les facteurs clés que les ingénieurs de conception doivent évaluer lors de la spécification d'actionneurs pneumatiques. En comprenant quelles sont les options disponibles, du type tige à sans tige et rotatifs, vous pouvez vous assurer que vos systèmes sont équipés pour profiter de performances optimales et d'une grande longévité.

Que sont les actionneurs pneumatiques ?

Les actionneurs pneumatiques utilisent l'air comprimé pour générer un mouvement linéaire ou rotatif, ils sont donc essentiels pour une variété de processus de l'automatisation industrielle. Le type le plus courant, les vérins de type tige, produit un mouvement linéaire puissant à différentes vitesses. Ils sont polyvalents, peu coûteux et faciles à installer, ce qui les rend parfaits pour les environnements industriels.

Ces actionneurs existent en différentes tailles et configurations, avec des vérins conçus pour fonctionner à des pressions allant jusqu'à 16 bars. Les industries comme l'alimentation et les boissons, la pharmaceutique, la manutention des matériaux, l'automobile et le transport comptent sur les actionneurs pneumatiques pour leur fiabilité et leur précision.

Les facteurs clés à prendre en compte dans le choix d'actionneurs pneumatiques

1.      Exigences de charge et de course

Le diamètre de l'orifice d'un vérin pneumatique détermine sa force, alors que la longueur de la course définit le mouvement linéaire maximum possible. Comprendre la charge et l'amplitude des mouvements nécessaires pour votre application est essentiel pour choisir le bon actionneur.

Par exemple, les vérins à simple effet utilisent l'air comprimé dans un sens avec un ressort pour la course retour, ils sont donc écoénergétiques et rentables pour les applications à course courte. D'autre part, les vérins à double effet utilisent la pression de l'air dans les deux sens, offrant une force plus élevée et un meilleur contrôle des courses longues, généralement jusqu'à 3 mètres.

2.      Contraintes d'espace

Les limites d'espace dictent souvent le type d'actionneur nécessaire. Les vérins compacts, par exemple, sont conçus pour les espaces restreints, offrant la même fiabilité que les gros vérins, mais en ne mesurant qu'entre un tiers et la moitié de leur longueur. Les industries comme les outils d'usinage, l'automatisation et les semiconducteurs tirent souvent parti de ces solutions compactes.

Les vérins sans tige sont un autre excellent choix lorsque l'espace est limité. Contrairement aux vérins de type tige, leur course est contenue dans le corps du vérin, ce qui permet des distances de déplacement plus longues sans nécessiter plus d'espace. Ces actionneurs sont parfaits pour les systèmes de convoyeurs et le levage vertical dans les espaces confinés.

3.      Environnement opérationnel

Les conditions environnementales comme la température, l'humidité et la propreté peuvent impacter les performances de l'actionneur. Par exemple, les vérins cylindriques, qui ont une taille transversale plus petite, sont parfaits pour les applications propres et légères comme le traitement des aliments ou les textiles. Pour des environnements plus difficiles avec des exigences de fonctionnement intensif, les vérins profilés avec tirant fabriqués en fonte ou en acier offrent la durabilité nécessaire pour les processus exigeants comme la production de métal.

4.      Normes ISO et compatibilité

Assurer la compatibilité avec les normes ISO simplifie l'intégration des actionneurs pneumatiques dans vos systèmes. Ces normes fournissent une cohérence dans les dimensions et le montage, il est donc plus simple de s'approvisionner en pièces de remplacement auprès de différents fournisseurs sans compromis pour les performances.

Types d'actionneurs pneumatiques

1.      Vérins de type tige

Le choix le plus populaire parmi les actionneurs pneumatiques est les vérins de type tige, dont il existe différents types en fonction des applications :

ISOLine-actuators
  • Vérins profilés: Adaptés pour les charges lourdes et les applications intensives lorsque l'espace n'est pas un problème.

  • Vérins cylindriques: Adaptés aux tâches légères dans des environnements compacts.

  • Vérins compacts: Conçus pour un gain de place maximal sans sacrifier les performances.

Les vérins de type tige peuvent être personnalisés avec des variantes de configuration telles que les modèles sans rotation pour les charges guidées, les conceptions multipostions pour une flexibilité accrue et des vérins en tandem pour plus de poussée.

2.      Vérins sans tige

Les vérins sans tige sont excellents dans les applications qui nécessitent de longues distances de déplacement au sein d'espaces limités. Cette conception unique intègre un chariot qui se déplace le long du corps du vérin, il n'y a donc plus besoin de systèmes de guidage externes. Généralement utilisés dans les solutions de convoyeur et de levage, ces actionneurs fournissent une force totale dans les deux sens tout en simplifiant la tuyauterie pneumatique.

3.      Vérins rotatifs

Pour les applications qui nécessitent un mouvement rotatif, les actionneurs rotatifs offrent une solution pratique. Ils peuvent tourner jusqu'à 360 degrés, ils sont donc parfaits pour les tâches comme le retournement de composants ou les mouvements des poignets robotiques dans les systèmes de pick-and-place. Il existe deux types principaux d'actionneurs rotatifs :

  • Type à palettes : Compact et léger, il est adapté pour les applications à faible charge dans des espaces étroits.

  • Crémaillère et pignon : Plus grand et robuste, il est conçu pour des forces et mouvements plus importants.

Fournir des performances optimales avec des solutions sur mesure

Chaque application industrielle est unique et les actionneurs pneumatiques peuvent être personnalisés pour répondre à des exigences spécifiques. Qu'il s'agisse de résister à des environnements difficiles ou de réduire la consommation d'énergie, ces appareils offrent une polyvalence et une efficacité inégalées.

Notre large gamme d'actionneurs pneumatiques d'IMI Norgren comprend des solutions pour chaque problème, qu'il vous faille des conceptions compactes pour des espaces restreints, des options de force élevée pour des tâches intensives ou des composants de précision pour une automatisation légère.

Choisir le bon actionneur pneumatique commence par la compréhension des exigences spécifiques de votre application de contrôle du mouvement. En prenant en compte des facteurs comme les exigences de charge, les contraintes d'espace, les conditions environnementales et la compatibilité ISO, vous pouvez choisir une solution qui améliore l'efficacité, la fiabilité et la productivité.

Pour en savoir plus sur comment la gamme d'actionneurs pneumatiques d'IMI Norgren peut répondre à vos besoins en matière d'automatisation industrielle, cliquez ici.

Gardez une longueur d'avance dans le domaine de l'automatisation industrielle avec la solution de contrôle du mouvement idéale pour votre entreprise.