Comment réduire la complexité d'une station de ravitaillement en hydrogène
La plupart des fournisseurs et utilisateurs de stations de ravitaillement en hydrogène nous disent avoir du mal avec trois problèmes principaux :
1. Complexité et contraintes : Les ingénieurs de conception font face à des designs de station complexes qui doivent respecter des exigences de certification et de fonctionnalité. Avec de nombreux sous-systèmes tels qu'un compresseur, un distributeur et un panneau de stockage, des centaines et des centaines de composants sont nécessaires pour faire fonctionner le système global. Sans parler de la tuyauterie. Étant donné l'augmentation récente de projets d'infrastructures à hydrogène, les ingénieurs rencontrent également des contraintes de temps. Et en même temps, ils doivent s'assurer de rester à la pointe des développements de l'industrie, des normes changeantes et de la demande croissante.
2. Fiabilité et entretien : Une fois sur la station fonctionne, l'équipe des opérations doit souvent gérer des composants instables et difficiles à entretenir, ce qui peut entraîner des temps d'arrêt coûteux et imprévus de la station. Dans de nombreux cas, les composants essentiels comme les vannes, les régulateurs et les filtres n'étaient pas conçus spécifiquement pour une utilisation avec l'hydrogène et avaient une durée de vie limitée. Et en cas de panne, les entretenir est une mission complexe et chronophage.
3. Chaînes logistiques fragmentées : En plus des problèmes opérationnels et de conception, l'importance de la chaîne logistique et des exigences d'achat pour la station ne doit pas être sous-estimée. De nombreux utilisateurs font face à une chaîne logistique fragmentée et difficile à gérer, qui met une pression ascendante sur le coût total de propriété du cycle de vie de la station.
Nos solutions : Avec de l'expérience dans plus de 100 projets de station de ravitaillement en hydrogène, voici nos 3 solutions clés pour répondre à cette complexité :
1. Commande électrique : Une réponse possible pour réduire la complexité du système est de spécifier des solutions de commande électrique qui aident à se concentrer sur la réduction du nombre de sous-systèmes nécessaires. Cela représente des avantages en matière de coût et de fonctionnement avec une réduction importante du nombre total de composants. Par la suite, cela permet de disposer de moins de points de fuite potentiels, d'une fiabilité accrue des composants et enfin d'une conception moins complexe du système. Les développements de solutions pour le système, y compris celles que nous fournissons, sont de plus en plus courants pour faciliter la transition vers des composants totalement électriques. Les considérations en lien avec les dépenses d'exploitation et les dépenses d'investissement peuvent être influencées par la réduction du nombre de composants à acheter, à entretenir ou qui risquent de tomber en panne. Ajoutez les avantages des systèmes BUS pour réduire davantage la complexité du câblage et la commande électrique sera vue comme un véritable moteur de l'amélioration des systèmes à travers différents domaines.
2. Intégration des composants : Les attributs prometteurs des collecteurs équipés d'une fonctionnalité modulable offrent une solution fiable. Par le biais de l'intégration de différentes fonctions comme les vannes, les régulateurs et les filtres, il est possible de réduire la quantité globale des raccords et de la tuyauterie. Cela permet d'éliminer les points de fuite potentiels du système, mais aussi de fournir des avantages en matière de délai aux installations, ainsi que de réduire l'empreinte globale de la section de la station. Une telle approche s'est déjà progressivement imposée dans le développement de stations de ravitaillement en GNC, ainsi que dans les applications hydrauliques traditionnelles.
3. Entretien : La fiabilité des composants qui permet une durée de vie prolongée et améliorée est essentielle pour l'efficacité opérationnelle. Le remède repose dans les composants de type cartouche qui peuvent être entretenus sans avoir à retirer tout le corps de la tuyauterie. Encore, un entretien potentiellement difficile doit être réduit, pour gagner du temps et réduire les frais d'entretien. Enfin, le suivi de l'état des composants essentiels peut aider à réduire les besoins complexes du système et à améliorer l'efficacité. Les solutions intégrées qui comprennent des capteurs et des émetteurs pour surveiller la pression et la température sont idéales à cette fin. Les données générées donnent un aperçu transparent de l'état du composant, mais elles permettent également de prendre des décisions mieux informées pour les programmes de maintenance prédictive à l'avenir.
Pour en savoir plus sur nos solutions d'hydrogène, allez ici