Encourager l'efficacité et la sécurité dans l'industrie minière avec des solutions d'automatisation industrielle
L'automatisation industrielle n'est plus en option dans le secteur minier dynamique,
en particulier dans la région APAC, c'est devenu une nécessité. Avec la Chine (50 %), l'Inde (12 %), l'Indonésie (7 %) et l'Australie (6 %) qui représentent 75 % de la production mondiale de charbon, cette région joue un rôle essentiel dans le paysage énergétique mondial.
Pendant que les énergies renouvelables continuent de se développer, le charbon reste indispensable pour de nombreuses économies de l'APAC. Cependant, avec les réglementations environnementales plus strictes et les risques inhérents des mines souterraines, l'industrie fait face à une pression grandissante pour améliorer l'efficacité, la sécurité et la durabilité.
Un besoin en solutions d'exploitation minière plus intelligentes
Pour relever ces défis, les exploitations minières se tournent vers l'automatisation. Les technologies avancées peuvent optimiser les opérations, réduire les émissions et améliorer la sécurité des travailleurs. Chez IMI, nous proposons des vannes, régulateurs et solutions de contrôle de la pression IMI Buschjost sur mesure, conçus pour les exigences uniques de l'industrie minière et qui répondent à des besoins comme l'alimentation en gaz industriels, le traitement des eaux usées, la protection incendie et la collecte de poussière.

Le défi
Travailler dans des mines de charbon souterraines et des installations de lavage demande un équipement capable de résister à des conditions extrêmes, dont :
Une exposition constante à la poussière
Des performances de haute pression
Des températures changeantes
La solution
Nous avons fourni un système sur mesure comprenant des régulateurs de collecteur IMI Norgren R72M et das vannes 8240202 IMI Buschjost avec des bobines Ex. Cette solution sur mesure a permis :
Une durabilité exceptionnelle dans des environnements difficiles
Un contrôle précis de la pression, pour répondre aux demandes de haute pression
Une fonctionnalité de contournement manuel pour plus de sécurité et de contrôle
Une filtration intégrée de l'eau et de l'air pour améliorer la fiabilité du système
Le résultat ? Un système d'élimination de poussière optimisé qui a amélioré l'efficacité opérationnelle tout en assurant un lieu de travail plus propre et sûr.
Conçu pour les environnements difficiles, garanti par l'expertise
Chez IMI, nous créons des solutions conçues pour offrir précision, fiabilité et durabilité, même dans des applications d'exploitation minière difficiles. Nos produits sont personnalisables pour répondre à vos besoins spécifiques et sont soutenus par un portefeuille divers et une équipe d'experts en contrôle des fluides.
Que vous cherchiez à optimiser l'élimination de la poussière, affiner les systèmes de gestion des gaz ou renforcer les protocoles de protection incendie, nos solutions d'automatisation industrielle sont un partenaire de confiance dans l'innovation minière.
Êtes-vous prêt à optimiser vos opérations minières ?
Contactez-nous maintenant pour collaborer avec nos experts et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre une exploitation minière plus intelligente, sure et efficace.