Excelon Plus 10 raisons
Préparation d'air modulaire Excelon® Plus - 10 raisons d'acheter
Une sélection et une utilisation appropriées de l'équipement de préparation d'air permettent d'assurer un fonctionnement optimal des machines et la longévité des composants pneumatiques. Si votre système de préparation d'air actuel a besoin d'une mise à niveau, voici 10 raisons de considérer les nouvelles unités modulaires de préparation d'air Excelon® Plus de Norgren. Notre gamme Excelon® Plus a été conçue dans un souci de sécurité, de performance et de facilité d'utilisation, pour assurer le bon fonctionnement de vos machines et opérations.
1 : Caractéristiques de sécurité
Un double verrouillage de sécurité unique du bol, avec un clip audible et un cran de sécurité en cas de pression, rend impossible le retrait du bol lorsqu'il est utilisé.
2 : Vannes d'arrêt faciles à utiliser
La vanne d'arrêt robuste est commandée par un grand bouton rotatif qui permet d'isoler facilement les systèmes en aval sans réduire les performances. De plus, le cadenas à ouverture automatique permet de verrouiller la vanne en position fermée.
3 : La meilleure filtration de sa catégorie
Les filtres à usage général (eau et particules) ont une capacité d'extraction d'eau supérieure à 95% pour un débit de 100%. Des filtres coalescents à haute performance (élimination des aérosols d'huile) & Filtres à charbon actif (élimination des vapeurs d'huile) sont également disponibles.
4 : Performance des régulateurs
Les régulateurs Excelon® Plus offrent un choix de mécanisme de réglage avec un bouton pour les applications jusqu'à 10 bars et une barre en T pour les applications haute pression. Ils sont également fournis avec un grand manomètre intégré qui s'insère dans le corps du détendeur en standard pour éviter tout dommage accidentel.
5 : Surveillance de la pression à la pointe de l'industrie
La variante du capteur de pression électronique intégré (IEPS) offre une connectivité industrielle 4.0 via IO-Link pour la configuration à distance, l'accès aux données de performance et une meilleure surveillance.
6 : Économie d'énergie
La molette du régulateur peut être verrouillé une fois que la pression requise est réglée afin d'éviter toute manipulation ou tout réglage inutile. Le fonctionnement des systèmes à des pressions supérieures à celles requises peut entraîner des coûts de fonctionnement plus élevés..
7 : Pionnier de la lubrification
La conception de notre lubrifiant Micro-Fog, qui crée des particules de brouillard très fines (moins de 2 microns), reste la meilleure de l'industrie après plus de 30 ans et est utilisée dans la série Excelon® Plus. Elle est particulièrement adaptée aux voies d'air complexes et aux petites applications à mouvement rapide.
8 : Aide pour se conformer à la directive européenne sur les machines
Les distributeurs à commande électrique, également connues sous le nom de vanne de mise en pression progressive et de purge rapide, permettent une augmentation progressive de la pression au démarrage, la fonction de décharge permettant un échappement rapide du système en cas de panne de courant ou d'urgence.
9 : Configuration en ligne facile
Notre configurateur en ligne, facile à utiliser, vous permet de configurer un ensemble de traitement d'air en combinant jusqu'à 5 unités adaptées à vos spécifications exactes.
10 : L'expertise de Norgren en matière de préparation de l'air
Carl Norgren a esquissé ce qui allait devenir le premier lubrificateur au monde en 1925 pour résoudre les problèmes d'entretien et, de lubrification d'un client. Avec Excelon® Plus, Norgren continue de s'appuyer sur une histoire d'innovation qui place la satisfaction des besoins des clients et, la résolution de leurs problèmes au cœur même de nos produits.