Comment choisir le meilleur raccord pneumatique?
Comment choisir le meilleur raccord pneumatique?
Le choix des vérins, du traitement d'air, des distributeurs et des autres composants actifs est une question de conception, mais peut-on en dire autant des raccords pneumatiques?

Les raccords pneumatiques et la tuyauterie, qui permettent la connexion entre tous les composants, peuvent avoir une grande influence sur la sécurité, l'efficacité et la consommation d'énergie de votre système.
Quels sont principaux types de raccords pneumatiques?
Premièrement, le conduit entre les raccords peut être un tuyau flexible, généralement constitué de plusieurs couches, un tuyau (déterminé par le diamètre intérieur), ou un tube (déterminé par le diamètre extérieur) ; par souci de simplicité, nous désignerons le conduit comme un tuyau. Il existe différents types de raccords, les principaux types sont décrits ci-dessous.
Les raccords instantanés: le tuyau, généralement de 4 mm à 16 mm de diamètre extérieur, est sécurisé en le poussant à travers un anneau de maintien et se libère facilement en poussant le collier de dégagement; les pressions nominales des raccords en plastique sont d'environ 10 bars et 18 bars pour les raccords en laiton nickelé. Des versions miniatures en acier inoxydable et des versions pour applications spécialisées, telles que les véhicules industriels ou l'Alimentaire, sont également disponibles.
Les raccords rapides: le tube est poussé jusqu'à un bout du raccord cannelé, puis fixé en serrant un écrou moleté sur le tuyau; ils sont adaptés pour les systèmes par le vide et une pression jusqu'à environ 15 bar.
Les raccords à compression: le tuyau est passé à travers un manchon, ou olive, et poussé dans le raccord jusqu'à ce qu'il soit au fond; lorsque l'écrou est serré avec le raccord, le manchon est comprimé contre le tuyau pour former le joint. La pression et la température de fonctionnement sont limitées par le type de tuyau utilisé.
Raccords BSP: le tuyau est poussé sur un adaptateur à barbillons et généralement fixé à l'aide d'un collier de serrage (clip jubilee); l'adaptateur est vissé dans le raccord BSP en laiton nickelé pour réaliser le système.
Tous les types de filetage sont généralement proposés en filetage parallèle ou conique, à la fois mâle et femelle.
Quelles formes existent?
Différentes formes existent pour permettre la construction efficace des systèmes d'air comprimé. Les coudes permettent un changement de direction du flux sans risque de vrillage de la tuyauterie; les tés et les croix peuvent diviser ou combiner des flux. Différents adaptateurs ou raccords peuvent augmenter ou réduire le diamètre de la tuyauterie ou assurer une continuité d'un raccord à l'autre. Les traversées de cloison permettent à la tuyauterie de traverser les structures de la machine sans gaspiller d'énergie. Les raccords banjo peuvent être utilisés pour contrôler les flux, entrant ou sortant.
Quelles sont les considérations à prendre en compte dans le choix des raccords?
Les raccords pneumatiques et de tuyauterie doivent être conçus pour permettre le débit nécessaire sans entraîner de pertes de charge importantes. En règle générale, avoir une structure de tuyauterie simple permettra de réduire les pertes d'énergie dans le système. Par exemple, n'utilisez pas de coudes s'il est possible de mettre des raccords droits. Les éléments suivants doivent être pris en compte lors de la détermination du bon type de raccord:
Pression d'utilisation
Température d'utilisation: l'augmentation de la température réduira la température de fonctionnement des tubes en nylon et polyuréthane.
Environnement de travail: contaminants possibles et facililté d'accès pour la construction
Construction et maintenance: toutes les approbations nécessaires pour l'application, par exemple pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.