Zonage IECEx et zones dangereuses dans les stations de ravitaillement en hydrogène
Zonage IECEx et zones dangereuses dans les stations de ravitaillement en hydrogène
Protection contre les explosions
La protection contre les explosions est divisée en deux domaines :
Classification électrique
Classification mécanique
Les électrovannes à commande électrique appartiennent bien sûr à la classification électrique. Lorsqu'elles sont utilisées pour le service de l'hydrogène, il faut tenir compte de certains éléments. C'est au concepteur de la station hydrogène de définir le zonage de la zone dangereuse. Trois zones différentes sont définies :
Zone 2 - l'hydrogène dans la zone de protection définie est inhabituel, mais cela peut arriver.
Zone 1 - l'hydrogène doit être pris en compte de manière occasionnelle pendant le fonctionnement normal.
Zone 0 - l'hydrogène est principalement présent dans la zone de protection.
Pour les zones susmentionnées, différentes classes de protection sont disponibles, ce qui garantit l'absence de source d'inflammation potentielle.
Les classes de protection sont les classes « A », « B » et « C ». La classe de protection « A » est la plus élevée, suivie de « B » et « C ».
Pour les zones dangereuses de la zone 0, tous les composants doivent avoir un indice de protection de classe « A ».
Pour les zones dangereuses de la zone 1, les composants doivent avoir au moins une protection de classe « B », mais la classe « A » est préférable car elle est plus élevée.
Pour les zones dangereuses de la zone 2, toutes les classes de protection ( A », « B » ou « C ») peuvent être utilisées.
L'hydrogène appartient au groupe de fluides « IIC », qui comprend également l'acétylène et le disulfure de carbone.
Température
Le critère suivant est la température de surface maximale autorisée. La plage de température va de 85 °C (T6) à 450 °C (T1). Il existe quelques échelons intermédiaires, mais pour l'hydrogène, la classe T1 est suffisante, car l'hydrogène a une température d'inflammation élevée.
Cote électrique
Dans l'ensemble, la classification minimale des équipements électrifiés pour le service de l'hydrogène doit inclure Ex IIC T6 G_.