Protocole de ravitaillement J2601
Quelles technologies de vannes répondent aux exigences du protocole de ravitaillement SAE J2601 ?

La norme SAE TIR J2601 établit les limites de sécurité et les exigences de performance pour les distributeurs d'hydrogène gazeux. Ces critères comprennent la température maximale du carburant à la buse du distributeur, le débit maximal du carburant, le taux maximal d'augmentation de la pression et d'autres critères de performance basés sur la capacité de refroidissement du distributeur de la station.
Deux principales technologies de vannes sont utilisées pour obtenir la qualité de la rampe de ravitaillement conformément à la norme SAE J2601 :
Régulateurs de pression télécommandés
Actuellement, c’est la technologie la plus utilisée. Les principaux avantages de l’utilisation de régulateurs de pression télécommandés sont une haute précision, une dépendance de pression d’entrée nulle ou très limitée, une réponse rapide et un chevauchement mécanique - boucle de contrôle électrique avec une grande stabilité.
Vannes de débit télécommandées
Les vannes de débit télécommandées offrent une précision moyenne, un certain niveau de dépendance à la pression d'entrée et une réponse parfois instable, mais bonne. L'étanchéité de la tige de régulation nécessite une maintenance ou un réajustemen Les deux technologies sont généralement actionnées par air ou par voie pneumatique et nécessitent donc une sous-station entière comprenant un compresseur d'air, des filtres/régulateurs/lubrificateurs (FRL) et un équipement de préparation de l'air, ainsi que la tuyauterie et les tubes associés. Le sous-système doit également être conforme à toutes les exigences en matière de sécurité, telles que l'ATEX, et être capable de fonctionner avec succès dans des environnements chauds et froids. La réduction du nombre de sous-systèmes nécessaires offre des avantages en termes de coûts et d'exploitation grâce à une réduction significative du nombre total de composants. Il en résulte moins de points de fuite potentiels, une plus grande fiabilité des composants et, en fin de compte, une conception moins complexe du système.