Case Study

La révolution de la récupération de l'eau dans les systèmes des stations de lavage automobile

8 mai 2025

Comment les îlots de distribution VR d'IMI Norgren transforment les systèmes de récupération de l'eau des stations de lavage automobile en améliorant l'efficacité, en augmentant les taux de réutilisation, en réduisant la complexité de la maintenance et en encourageant les opérations durables.

Face aux coûts grandissants de l'eau et des égouts, en plus de la pression de plus en plus prononcée pour gérer efficacement les ressources limitées en eau, les exploitants des stations de lavage cherchent des solutions durables pour optimiser la récupération de l'eau.

Avec son expertise reconnue dans les systèmes pneumatiques avancés, l'îlot de distribution VR innovant d'IMI Norgren a été lancé et révolutionne le processus de récupération en favorisant les taux de réutilisation et en simplifiant la maintenance. Ce blog explore comment ces solutions de pointe façonnent l'avenir des systèmes de lavage automobile.

Le défi

Un gros exploitant de stations de lavage a cherché à repenser son système de récupération d'eau pour mieux contrôler les coûts d'exploitation grandissants. Au fil des années, le coût des services d'eau/égouts a explosé, ce qui a rendu obsolète l'efficacité limitée de 50 % de son système de récupération existant.

L'objectif ambitieux était de repenser la conception pour atteindre des taux de réutilisation d'eau de 80 % ou plus.  

Cependant, l'initiative n'était pas uniquement motivée par des enjeux financiers. La disponibilité de l'eau devenait un problème critique, avec de nombreuses municipalités qui fonctionnaient à pleine capacité. Cela a créé une pression supplémentaire sur les exploitants de stations de lavage pour optimiser leur consommation d'eau, en particulier pendant le pic de demandes. L'exploitant avait besoin d'une solution durable qui réduirait également les coûts d'exploitation.

Un domaine clé à exploiter était l'amélioration du contrôle pneumatique du processus de rétrobalayage du système, qui nettoie les filtres des systèmes à intervalles réguliers (environ toutes les 20 minutes). Il lui fallait une solution de vanne fiable et rationalisée pour permettre à ces cycles de nettoyage réguliers de s'exécuter sans problème.

Notre solution

Puisque l'exploitant avait une confiance durable envers les produits IMI Norgren, il nous a contactés pour l'aider avec cette refonte. Après des consultations détaillées, l'équipe d'IMI a recommandé l'îlot de distribution de la série VR, qui serait idéal pour la mise à niveau pneumatique.

L'îlot de distribution VR dispose d'un design compact, qui permet à l'exploitant de centraliser et d'organiser efficacement les conduites pneumatiques et électriques. Cette organisation améliorée a simplifié l'installation tout en réduisant la complexité de la maintenance en remplaçant les vannes branchées individuellement par une solution plus intégrée.

La durabilité était un autre avantage critique. L'îlot de distribution de la série VR a une espérance de vie de plus de 30 millions de cycles, ce qui garantit des performances fiables sur le long terme. De plus, nous avons fourni des composants complémentaires, dont des unités de traitement d’air, afin de renforcer davantage l'efficacité pneumatique du système.

Avantages clés

Notre implication a joué un rôle essentiel dans le déploiement réussi du système de récupération d'eau haute performance de l'exploitant. En appliquant l'îlot de distribution de la série VR, l'exploitant a débloqué plusieurs avantages qui ont fait évoluer ses objectifs de durabilité et son efficacité opérationnelle :

Amélioration de l'efficacité de la réutilisation de l'eau : Les taux de récupération ont fortement augmenté pour dépasser la norme de l'industrie de 50 % et viser 80 % ou plus.

Rationalisation du système pneumatique : L'îlot de distribution VR a centralisé les conduites pneumatiques, ce qui a simplifié l'installation et réduit les exigences de maintenance.

Fiabilité à long terme : Conçu pour résister à plus de 30 millions de cycles, l'îlot de distribution VR garantissait un fonctionnement stable et une meilleure durabilité globale du système.

Le système mis à niveau pilote désormais des designs avancés de réutilisation de l'eau, créant une nouvelle référence d'efficacité dans l'industrie du lavage automobile. Le rôle de l'îlot de distribution VR pour garantir un fonctionnement fluide souligne son importance dans cette solution révolutionnaire.  

L'évolution de l'avenir des systèmes de lavage automobile

La technologie de pointe d'IMI Norgren a aidé cet exploitant d'une station de lavage automobile à redéfinir les normes de récupération d'eau en fournissant une solution durable et très efficace. En relevant les défis majeurs du coût et de la gestion des ressources, IMI a soutenu l'évolution de la nouvelle génération de systèmes de lavage automobile, ouvrant la voie à un avenir plus durable dans l'industrie.

Si vous êtes prêts à optimiser vos systèmes, contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment nos solutions innovantes peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.