La révolution des vannes de distribution de boissons : une réponse au problème du calcaire

Problème du client : Les conséquences coûteuses du calcaire
Le calcaire, composé de dépôts de carbonate de calcium, peut s'accumuler dans l'équipement de distribution, ce qui entraîne de nombreux problèmes. Les vannes peuvent coller, ce qui perturbe le débit constant des liquides et crée des problèmes d'hygiène en raison du potentiel de croissance bactérienne dans les dépôts accumulés. Pour les OEM, cela représente un risque de réclamations de garantie, plus d'appels au service après-vente et un préjudice potentiel à la marque. Les coûts associés au calcaire sont multiples. Ils comprennent l'augmentation de la consommation énergétique associée à la baisse de l'efficacité des équipements, des coûts de main-d'œuvre plus élevés pour le nettoyage et l'entretien et une perte de ventes potentielle pendant les temps d'arrêt des équipements. De plus, le calcaire peut réduire la durée de vie des composants, ce qui entraîne des remplacements plus fréquents et des dépenses supplémentaires.
Gamme de vannes de contrôle des fluides compactes : un bouclier contre le calcaire
Puisque nous comprenons l'impact critique du calcaire, nous avons conçu une solution qui se démarque. Notre gamme de vannes de contrôle des fluides compactes est une révolution pour les machines de distribution de boissons et café professionnelles totalement automatiques. Ces vannes individuelles sont conçues pour réduire la surface sur laquelle le calcaire peut s'accumuler en simplifiant la complexité, l'espace et le poids pour être disponible plus longtemps et réduire l'entretien général.
Fabriquées avec des matières haute performance qui respectent les normes NSF, FDA et BfR, nos vannes sont conçues pour délivrer des performances sans fuites essentielles pour contrôler l'eau froide, chaude et gazéifiée, ainsi que la vapeur et les processus agressifs.
Avec notre design innovant, nous empêchons l'accumulation de calcaire pour un processus de distribution plus hygiénique, ce qui rallonge la durée de vie de l'équipement de distribution et réduit l'entretien grâce à nos composants haut de gamme.
Notre faible empreinte et nos options de collecteurs permettent également aux fabricants d'équipements de simplifier leurs designs, en optimisant les raccordements électriques et des fluides. Nos collecteurs de vannes peuvent également être dotés de capteurs de débit et de pression pour automatiser totalement le système central en fournissant une rétroaction essentielle à l'utilisateur concernant les performances du système fluidique.
Pour en savoir plus sur nos solutions de distribution de boissons, cliquez ici.