Liste de contrôle en 14 points pour les économies d'énergie dans les systèmes d'air comprimé
Jusqu'à 30 % d'air comprimé est gaspillé tous les ans, épuisant les ressources financières du résultat net et contribuant à des inefficacités dans les environnements industriels.
Heureusement, il existe de nombreuses solutions efficaces pour réduire la consommation, dont certaines peuvent être mises en place dès aujourd'hui.
Cette liste de contrôle en 14 points, développée en collaboration avec des ingénieurs et des experts de l'industrie, est conçue pour aider à réduire le gaspillage d'air comprimé et assurer des performances optimales du système 24/24 heures, 7/7 jours. Elle peut être suivie par ordre chronologique à l'usine ou dans tout autre site avec une installation à air comprimé.
La liste de contrôle
1. Détection de fuite à l'échelle du système
Pendant que les machines fonctionnent, essayez d'entendre s'il y a des fuites dans tout le système.
Même de petites fuites peuvent s'accumuler pour mener à un gaspillage important d'énergie avec le temps. Utilisez vos oreilles comme première ligne de défense. Envisagez d'utiliser des capteurs de débit pour une surveillance plus poussée.
2. Fonction de vidange automatique
La vidange automatique de votre filtre et régulateur de filtre fonctionne-t-elle correctement ou fuit-elle ? Les vidanges présentent-elles une fuite audible ?
Les vidanges automatiques défectueuses peuvent entraîner un gaspillage d'énergie et une inefficacité. Elles doivent éliminer le condensat sans gaspiller d'air comprimé. Si vous entendez un sifflement continu, la vidange est sûrement défectueuse et nécessite une intervention.
3. Performances du lubrificateur
Votre lubrificateur de conduite d'air comprimé distribue-t-il le bon niveau d'huile en aval ?
Une bonne lubrification réduit la friction et la consommation d'énergie. Un manque d'huile augmente l'usure et la consommation d'énergie, alors qu'un excès d'huile gâche de l'huile et peut contaminer le système. Ajustez la quantité selon les caractéristiques de l'équipement et les types d'utilisation.
4. Fonction manomètre
Assurez-vous que votre manomètre surveille précisément la pression de sortie et ne présente pas de dysfonctionnement.
Une surveillance précise de la pression est essentielle pour l'efficacité du système. Les manomètres défectueux peuvent entraîner une surpression, ce qui gaspille de l'énergie. Vous pouvez effectuer un contrôle visuel à la recherche de signes tels qu'une rupture, des dommages ou une aiguille d'indicateur bloquée sur ou en dessous du zéro.
5. Propreté des éléments filtrants
Vérifiez que vos éléments filtrants sont assez propres pour empêcher des chutes de pression.
Des filtres propres améliorent l'efficacité et réduisent la charge de travail du compresseur. Un filtre sale peut causer des chutes de pression, ce qui force le compresseur à faire plus d'efforts. Vous pouvez vérifier leur propreté en utilisant l'indicateur de chute de pression de votre filtre (le cas échéant) ou en regardant s'il y a des changements notables dans les performances des équipements en aval.
6. Optimisation du régulateur
Votre régulateur conserve-t-il une pression optimale ? L'orifice de décharge émet-il un bruit de fuite audible en continu lorsqu'il est sous pression ?
Une bonne régulation garantit un fonctionnement efficace et empêche le gaspillage d'énergie. Réglez la pression au niveau acceptable le plus bas pour vos applications. Réduire la pression de 1 bar (14,5 psi) peut vous faire économiser jusqu'à 7 % en frais d'énergie.
7. Débit des filtres en amont
Vérifiez que les filtres en amont ne restreignent pas le flux d'air vers les vannes.
Un flux restreint peut entraîner des chutes de pression et augmenter la consommation d'énergie. Assurez-vous que les filtres sont de la bonne taille pour le débit de votre système et vérifiez qu'il n'y a pas de blocages ou restrictions inhabituels. Les performances des équipements en aval sont un bon indicateur pour savoir si la taille du filtre est appropriée.
8. État et conformité de la cuve
Confirmez que votre cuve en polycarbonate est conforme à la norme BS 6005:1997 et ne présente pas de fissures ou craquelures.
Des cuves endommagées peuvent entraîner des fuites et représenter un danger. Des inspections visuelles régulières peuvent empêcher des pannes subites. Remplacez immédiatement les cuves qui montrent des signes de dommages ou de dégradation.
9. Usure de l'opérateur mécanique
Inspectez les opérateurs mécaniques, tels que les leviers de vanne ou les rouleaux, pour contrôler l'usure générale et les remplacer au besoin. Une panne peut avoir des conséquences désastreuses !
Des opérateurs bien entretenus assurent un fonctionnement fluide du système et l'efficacité énergétique. Cherchez les signes d'usure excessive, de bruits anormaux ou de fonctionnement erratique.
10. Fuites du port d'échappement des vannes
Vérifiez les ports d'échappement sur les vannes, qui ne présentent pas de fuites continues audibles.
Les fuites de vanne peuvent entraîner d'importantes pertes d'air et d'énergie. Soyez à l'affût d'un bruit de sifflement et sentez le mouvement de l'air autour des ports d'échappement.
11. Fonction d'amortissement du vérin
Si le modèle de vérin comprend un amortissement réglable, fonctionne-t-il correctement ?
Un bon amortissement optimise la consommation d'énergie et allonge la durée de vie du composant. Il réduit les forces d'impact à la fin des courses, ce qui économise de l'énergie et empêche l'apparition de dommages. Réglez l'amortissement pour obtenir un fonctionnement fluide sans ralentissement excessif.
12. Propreté de la tige de piston
Retirez l'accumulation de débris sur la tige de piston pour empêcher les fuites au niveau du joint racleur et du nez.
Des tiges de piston propres empêchent les fuites au niveau des joints et permettent de conserver l'efficacité. Un nettoyage régulier allonge la durée de vie du joint et empêche la contamination de pénétrer dans le vérin. Utilisez des produits de nettoyage adaptés pour éviter d'endommager la surface de la tige.
13. Contamination du corps du vérin
Éliminez l'humidité ou la contamination par des débris (qui peuvent endommager les joints des pistons) sur les corps de vérin.
La contamination peut entraîner la rupture des joints, ce qui causerait des fuites d'air et une réduction de l'efficacité. Mettez en place un traitement de l'air adapté en amont pour empêcher la contamination et nettoyez les corps de vérin pendant la maintenance programmée afin d'assurer un fonctionnement fluide.
14. État de la tige de piston
Inspectez votre tige de piston à la recherche de dommages causés par des débris, de la rouille ou de la corrosion.
Les tiges endommagées peuvent affecter l'intégrité des joints et l'efficacité du système. Cherchez des traces de griffures, piqûres ou autres imperfections sur la surface. Pour allonger la durée de vie de la tige, envisagez d'utiliser des matériaux résistants à la corrosion dans les environnements difficiles.
Conclusion
Cette liste de contrôle est conçue pour être flexible et adaptable à votre installation d'air comprimé.
Bien que certains contrôles puissent être réalisés toutes les semaines ou tous les mois, d'autres doivent être ajoutés à des inspections trimestrielles ou annuelles plus exhaustives.
La clé est de créer une routine rigoureuse qui fonctionne pour vous et vous permet de suivre l'impact de vos efforts en matière d'économie d'énergie.
Vous êtes prêt à aller plus loin dans vos économies d'énergie ? Notre page sur les économies d'énergie propose des stratégies et techniques supplémentaires pour améliorer l'efficacité de l'air comprimé, réduire le gaspillage et diminuer les coûts de fonctionnement.
Découvrez comment de petits changements peuvent mener à des économies importantes et grandement améliorer les performances du système.