Machine à chantilly avec mélangeur de gaz
La machine à mélangeur de gaz a été spécifiquement développée pour le processus de production de la chantilly, permettant le remplissage et le mélange simultané des bombes aérosol. Elle est également adaptée à plusieurs autres applications d’aérosols.
Le client avait besoin d’une solution tout-en-un qui minimisait le montage, la tuyauterie et les frais de main-d'œuvre. Il rencontrait également des problèmes d’entretien en raison de tirants qui se desserraient seuls dans son système précédent.

Notre solution
Nos vérins IVAC offrent une solution tout-en-un, qui réduit la complexité du montage, la tuyauterie et les frais de main-d'œuvre.
Caractéristiques principales :
Joint racleur de tige de piston FKM (Viton) : garantit la durabilité et des performances fiables.
Plus de longueur : la longueur globale a été augmentée de 12 mm pour plus de fonctionnalité.
Capteur d’extrémité arrière : un capteur unique à l’arrière pour le suivi précis de la position de course d’entrée.
Des tirants bien fixés : les tirants sont collés pour empêcher qu’ils ne se desserrent seuls, réduisant leur entretien.
Ces conceptions intégrées permirent d’offrir l’efficacité, la fiabilité et les économies recherchées par le client.
Pour plus d'informations sur nos capacités et produits dans le domaine de l’alimentation et des boissons, cliquez ici.