Étude de cas des électrovannes miniatures
Notre gamme est adaptable à de nombreux modèles d'imprimantes et d'étiqueteuses ; elle englobe des vérins, des distributeurs en ligne et des électrovannes de précision.
Grâce à une collaboration étroite avec des clients mondiaux clés, Norgren a développé des vannes miniaturisées et robustes pour des solutions hautement intégrées afin d'assurer des fonctions clés dans les appareils des clients.

Étude de cas des électrovannes miniatures
Un leader mondial des imprimantes en petits caractères CIJ utilisées dans divers environnements de fabrication et de production a demandé des électrovannes miniatures à répétabilité améliorée, à fiabilité supérieure et à durée de vie opérationnelle plus longue.
Nous avons conçu une électrovanne miniature de précision à l'intérieur d'une carcasse de 10mm à l'encombrement hors-tout et au volume interne les plus faibles possibles, aux temps de fonctionnement et débit de fuite spécifiés reproductibles, au cycle de vie des distributeurs accru et à la fiabilité améliorée pour résister au colmatage en fonctionnement continu à l'encre visqueuse.
Le modèle d'électrovanne miniature devait être compatible avec les encres à base de MEK (méthyléthylcétone) pour compenser le "gonflement" des joints d'élastomère et la commande de précision des fluides extrêmement agressifs.
Notre solution était une double électrovanne intégrée de 10 mm dans un seul ensemble et un seul boîtier. L'ensemble électrovanne de précision miniature intégrée est testé à 100% aux spécifications du client OEM pour obtenir la plus grande qualité et les normes d'inspection permettant aux envois en KANBAN d'arriver chez le client en "porte à plancher" sans aucun contrôle à l'entrée.
Le produit représentait le prolongement d'une plateforme à technologie de produit existante et a été co-développé sur une durée de 24 mois par collaboration entre nous et l'ingénierie de projets du client OEM à l'une de nos unités de fabrication d'électrovannes miniatures de précision de premier ordre.
La solution répondait aux exigences du client OEM en matière de dimensions et d'encombrement, de débit répétable, de temps de réponse et de cycle de vie. Pendant que Norgren développait la vanne miniature de contrôle de précision, le client OEM a pu se concentrer sur ses compétences de base, ce qui a permis de réduire le temps de développement, de lancer le produit sur le marché plus rapidement et de réaliser des revenus de vente 6 mois plus tôt.
Find out more