Norgren améliore sa gamme de vannes proportionnelles pour un accès facile aux données de performance
La gamme améliorée offre la connectivité IO-Link pour une configuration facile, une plus grande disponibilité des données et un aperçu des performances.
Norgren a amélioré sa gamme de solutions de vannes proportionnelles pour offrir aux utilisateurs des avantages accrus en matière d'applications et d'efficacité opérationnelle.
En convertissant un signal électrique variable en une sortie d'air comprimé proportionnelle, les vannes proportionnelles sont un composant essentiel de tout système industriel d'air comprimé efficace qui exige précision et fiabilité à long terme.
Les vannes proportionnelles VP23, VP60 et la nouvelle VP50 mises à jour offrent l'option IO-Link pour aider les utilisateurs industriels à accroître le contrôle de leurs systèmes d'air comprimé, à obtenir des rendements plus élevés et à améliorer le contrôle de la qualité dans des scénarios typiques de contrôle de processus ou dans des environnements industriels.
La VP50 de Norgren
Avec les demandes de l'industrie pour une connectivité accrue et une visibilité transparente des données pour soutenir une performance efficace, la nouvelle vanne proportionnelle VP50 IO-Link offre une gamme d'avantages supplémentaires car elle s'appuie sur les capacités éprouvées et populaires de la vanne VP50 actuelle. La connectivité IO-Link permet aux utilisateurs d'accéder aux données au niveau du capteur, permettant à la vanne de jouer un rôle important dans le bon fonctionnement des composants du système grâce à une disponibilité accrue des données.
Les opérateurs peuvent également lire et modifier les paramètres de l'appareil par le biais du système de contrôle afin de favoriser des objectifs de configuration et de mise en service rapides.
Enfin, la liaison IO-Link du VP50 IO-Link du VP50 offre aux utilisateurs une visibilité claire et concise pour vérifier les erreurs, le nombre de cycles et le retour d'information sur la température interne, de sorte que des diagnostics étendus peuvent être effectués simplement et rapidement, et que des mesures de maintenance préventive peuvent être prises pour éviter les problèmes potentiels.
Le VP50 offre une gamme de pression de 0-10 Bar, une gamme de température de 0 à 60C et, un temps de réponse de <100 milli-secondes.
Améliorations apportées aux VP23 et VP60 de Norgren
D'autres développements ont été appliqués aux solutions existantes de vannes proportionnelles VP23 et VP60, toutes deux bénéficiant de la connectivité IO-Link. Les vannes sont idéales pour les applications industrielles générales de contrôle de pression et de débit qui nécessitent un débit élevé et des temps de réponse rapides. La VP23 offre une solution de contrôle de pression à trois voies en boucle fermée, tandis que la VP60 fournit un contrôle de débit via une vanne à tiroir à commande directe 5/3 utilisant la technologie de tiroir sans joints.
Les vannes VP23 et VP60 bénéficient toutes deux d'un signal de commande et d'un retour d'informations numériques IO-Link, ce qui leur confère une plus grande souplesse d'installation et de fonctionnement par rapport à une configuration analogique traditionnelle. Ce retour d'informations fournit à l'utilisateur une confirmation de la pression de sortie et du signal d'entrée, tandis que le nombre d'heures de fonctionnement peut être utilisé pour faciliter les stratégies de maintenance préventive. Les vannes sont également dotées d'une fonction de rapport par drapeau d'état, ce qui permet aux utilisateurs de disposer en permanence d'une image complète des performances.
Stephen Turner, de Norgren, déclare : "Grâce aux avantages de la connectivité offerts par IO-Link, les utilisateurs peuvent désormais accéder à d'importants flux de données concernant les performances et l'état du système, qui peuvent contribuer à la mesure de l'efficacité opérationnelle d'le process ou d'une application industrielle. Rapide, facile à installer et à mettre en service, la gamme de vannes proportionnelles VP23, VP60 et VP50 est une aide importante pour garantir que les systèmes d'air comprimé fonctionnent aussi efficacement que possible."