Case Study

Plus de durabilité et des coûts réduits dans les applications d’emballage

3 mai 2022

Étude de cas sur l’alimentation et les boissons : Plus de durabilité et des coûts réduits dans les applications d’emballage

Application

Pendant le processus d’emballage, des gaz inertes comme l’azote sont injectés pour préserver la qualité et allonger la durée de vie des produits. Pour des performances optimales, ce gaz ne doit pas contenir d’huile ou de contaminants. Pour respecter ces exigences strictes, notre client avait besoin d’une solution très performante avec un filtre compact.

Nous avons fourni un système de filtration IMI Norgren avancé qui garantit la pureté de l’azote gazeux, protégeant l’intégrité et la fraîcheur des produits emballés.

FB-Blogs7

Notre solution

L’Olympian Plus F64B d’IMI Norgren est un filtre très efficace conçu pour éliminer l’huile et la vapeur d’huile, qui filtre avec efficacité les particules dépassant 0,01 micron. Il comprend une vidange automatique pour réduire l’entretien manuel et un raccord en aluminium pour améliorer sa durabilité et sa durée de vie.

Ce filtre atteint une pureté de l’air conforme à l’ISO8573-1:2010: 1:7:0, garantissant l’élimination de l’huile et des vapeurs.

Notre conception innovante de filtre permet des performances exceptionnelles tout en optimisant l’espace, ce produit était donc idéal pour les besoins de ce client. Parmi ses avantages, nous pouvons citer la durée de vie prolongée du filtre, les coûts réduits et les efforts manuels minimes.

Pour plus d'informations sur nos capacités et produits dans le domaine de l’alimentation et des boissons, cliquez ici.