Blog

Qu'est-ce qu'un système de bobines Click-on?

25 octobre 2019

Un clip en acier inoxydable, fixé de manière imperdable au boîtier de la vanne, maintient la bobine en place, quelle que soit la position de montage.

Qu'est-ce qu'un système de bobines Click-on® ?

Ce qui n'était à l'origine que le nom d'une technique de fixation simple mais efficace pour les bobines s'est transformé au fil du temps en une gamme complète de vannes : le système de bobines secs Click-on®. Un clip en acier inoxydable, fixé de manière imperdable au boîtier de la vanne, maintient la bobine en place de manière sûre, quelle que soit la position de montage.

Une intervention manuelle suffit pour fixer ou remplacer les bobines, sans avoir besoin d'outils. Le système de bobines Click-on® est disponible pour toutes les tensions standard ainsi que pour de nombreuses tensions spéciales et également avec une homologation EEx ou CSA.l.

Lors du développement du système Click-on®, les vannes qui en sont équipées ont également été optimisées : des matériaux modernes tels que le PVDF ou le Sandvik ont été utilisés, de nouvelles conceptions de diaphragmes et de pistons en ont résulté, les débits et les épaisseurs de parois ont été optimisés.

click-on-solenoid-system-800x300

Quels sont les avantages des bobines Click-on® ?

  • Divers bobines, remplaçables sans outils

  • Clip de rétention captif en acier inoxydable

  • Longue durée de vie

  • Faible besoin d'entretien

  • Installation simple et compacte

  • Boîtier en laiton ou en acier inoxydable

  • 1/4 ... 2 (ISO G/NPT) Options de taille de port

click-on-diaphragm-valve-800x300
click-on-piston-valve-800x300