Blog

Qu'est-ce qu'une vanne à delta P nul ?

23 janvier 2020

Cet article explique ce qu'est une vanne à delta P nul et où elle est utilisée.

Qu'est-ce qu'une vanne à delta P nul ?

Les vannes à delta P nul sont des vannes à diaphragme sans pression différentielle.

zero-delta-p-valve-800x300

Où sont-elles utilisées ?

Les vannes à delta P nul sont conçues pour un service fiable dans le domaine du vide et des basses pressions, où la pression différentielle disponible est insuffisante pour permettre l'utilisation d'électrovannes servo-assistées

Elle est également adaptée à des plages de pression plus élevées, jusqu'à 16 bar. Le niveau de pression ou de vide et la présence d'un différentiel de pression ne sont donc plus des considérations importantes. Ces avantages combinés sont la base de la polyvalence d'application des vannes à delta P nul. Dans la plage de pression de 0 à 16 bar, les vannes à delta P nul sont disponibles avec des raccords G 1/4 à G 2.