Rejoignez IMI Industrial Automation à InnoTrans 2026
Assurer la performance ferroviaire tout au long du cycle de vie des véhicules
La fiabilité ne dépend pas d’un seul composant. Chaque véhicule ferroviaire repose sur de multiples systèmes interconnectés fonctionnant de manière cohérente dans des conditions d’exploitation exigeantes. Les systèmes de portes, les systèmes de freinage, les pantographes, les commandes de suspension, les systèmes d’air comprimé et les fonctions auxiliaires jouent tous un rôle essentiel pour garantir la sécurité et l’efficacité du trafic.
Lorsqu’un système ne fonctionne pas de manière optimale, cela peut avoir des répercussions sur la disponibilité des véhicules, la charge de travail liée à la maintenance et les coûts d’exploitation.
Nos équipes ferroviaires spécialisées accompagnent nos clients tout au long du cycle de vie de ces systèmes, depuis les programmes de développement de nouveaux véhicules jusqu’à la maintenance, la rénovation, la modernisation et la gestion de l’obsolescence. Cette expérience pratique nous permet de comprendre non seulement comment les systèmes sont conçus, mais aussi comment ils se comportent dans des environnements ferroviaires réels.
Une expertise technique là où elle compte le plus
Au salon InnoTrans, nous mettrons l’accent sur les applications et les défis opérationnels qui importent le plus aux opérateurs ferroviaires, aux prestataires de maintenance et aux équipementiers.
Systèmes de portes et de marchepieds
Les systèmes d’accès des passagers doivent fonctionner de manière fiable jour après jour, dans des conditions environnementales variées. Maintenir les performances tout en simplifiant la maintenance et en garantissant une longue durée de vie reste une priorité pour les ingénieurs ferroviaires.
Nous aborderons la manière dont les technologies de commande pneumatiques et électriques peuvent faciliter la conception et le fonctionnement des systèmes de portes intérieures et extérieures, ainsi que des applications liées aux marches, sur un large éventail de plateformes de matériel roulant.
Préparation de l’air et systèmes d’air comprimé
L’air comprimé reste essentiel à de nombreuses fonctions ferroviaires critiques.
Une préparation efficace de l’air contribue à protéger les équipements en aval et garantit des performances fiables dans de multiples applications pneumatiques. Nous partagerons des informations sur le rôle de la filtration, du séchage de l’air et de la conception des systèmes pour aider les opérateurs à améliorer la fiabilité et à réduire les besoins en maintenance.
Applications liées aux pantographes, au freinage et à la suspension
Les attentes en matière de performances ne cessent d’augmenter sur les réseaux ferroviaires, ce qui met davantage l’accent sur la fiabilité des systèmes de commande.
De la commande des pantographes aux fonctions de freinage et de suspension, les opérateurs ont besoin de technologies capables de fonctionner de manière constante sur de longs cycles de vie, tout en répondant aux exigences de sécurité et de maintenabilité.
Systèmes d’alimentation en eau et auxiliaires
De nombreux systèmes, invisibles pour les voyageurs, ont un impact significatif sur la fiabilité opérationnelle.
Des applications telles que la gestion de l’eau, les systèmes de toilettes à dépression et d’autres fonctions auxiliaires nécessitent toutes des technologies de commande fiables, capables de fonctionner dans des environnements ferroviaires exigeants. Nous aborderons la manière dont une ingénierie spécifique à chaque application peut contribuer à améliorer la fiabilité et les performances à long terme de ces systèmes essentiels.
Au-delà des produits
Un thème récurrent dans le secteur ferroviaire actuel est la nécessité de tirer le meilleur parti des actifs existants tout en se préparant aux besoins futurs.
Pour certains opérateurs, cela implique de prolonger la durée de vie des actifs grâce à des programmes de modernisation. Pour d’autres, il s’agit de relever les défis liés à l’obsolescence, d’améliorer la facilité de maintenance ou de faciliter l’intégration de nouvelles technologies dans les parcs existants.
Ces défis trouvent rarement des réponses toutes faites.
C’est pourquoi nous adoptons une approche axée sur les applications, en travaillant en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs exigences opérationnelles, leurs contraintes de maintenance et leurs objectifs de performance avant de recommander une solution.
Il en résulte un processus d’ingénierie collaboratif axé sur la résolution des défis ferroviaires concrets plutôt que sur la simple sélection de composants.
Parlons ferroviaire
Fortes de plusieurs décennies d’expérience et d’expertise dans le secteur ferroviaire, couvrant les technologies de commande pneumatique, d’actionnement électrique et de contrôle des fluides, nos équipes accompagnent nos clients dans un large éventail d’applications ferroviaires et d’environnements d’exploitation.
Que vous développiez une nouvelle plateforme de matériel roulant, planifiiez la modernisation de votre flotte, soyez confronté à un problème d’obsolescence ou recherchiez des moyens d’améliorer la fiabilité opérationnelle, nous serions ravis de discuter de vos objectifs avec vous.
Rendez-vous sur le stand d’IMI Industrial Automation, hall 10.2, stand 210, lors du salon InnoTrans 2026, et échangez avec nos spécialistes ferroviaires sur les défis techniques qui façonnent l’avenir du transport ferroviaire.