Trier avec des vannes à vitesse élevée
Le module d’alimentation en air intégré à la machine de tri du riz est essentiel pour que la distribution de l’air et l’alimentation en air de l’éjecteur soient efficaces.
Il assure ainsi l’évacuation des grains de riz qui ne correspondent pas aux normes d’inspection. Cette machine de tri polyvalente peut se charger d’une large gamme de capacités de traitement, d’une valeur aussi faible que 500 kg par heure à une valeur impressionnante de 20 tonnes par heure, afin de produire du riz blanchi, cru et cuit à la vapeur.
Les vérins ISO entraînent efficacement les clapets qui contrôlent le débit alimentaire, assurant un fonctionnement fluide et des résultats de qualité.

Notre solution
Notre technologie brevetée de vannes à vitesse élevée assure un contrôle rapide et précis, optimisant le processus de tri pour maximiser l’efficacité.
Les vérins ISO IMI Norgren régulent le mouvement des clapets, permettant l’écoulement fluide de la nourriture. Ils sont associés aux raccords ISO IMI Norgren, totalement conçus pour être fiables et performants afin de garantir des raccords sûrs et efficaces dans tout le système.
De plus, les îlots de distribution compacts IMI Norgren réduisent la durée de montage et les temps d’arrêt dans l’application.
Caractéristiques principales :
Une assistance client réactive : nous sommes fiers de nos réponses rapides aux besoins des clients, proposant une assistance technique inégalée pour assurer votre bon fonctionnement.
Des relations solides et pérennes : notre engagement pour forger et entretenir des relations solides et pérennes avec nos clients encourage la confiance et la collaboration, permettant une amélioration et une innovation continues.
Faites l’expérience du mariage parfait entre technologie de pointe et assistance exceptionnelle avec nos solutions d’avant-garde pour les applications de tri.
Pour plus d'informations sur nos capacités et produits dans le domaine de l’alimentation et des boissons, cliquez ici.