Qu'est-ce qu'un bobine Buschjost Twist-on ?
Qu'est-ce qu'un bobine Buschjost Twist-on® ?
Le système de bobine avec connexion à baïonnette se monte facilement - il suffit de pousser vers le bas et de tourner.
Comment est construit le bobine ?
Les composants internes du système de pilotage sont captifs. Le bobine sous boîtier plastique peut être tourné dans 3 positions différentes, distantes de 120°, sans outils.
Les différentes parties du boîtier sont conçues pour un débit d'air élevé. Disponible avec un raccordement interne fileté BSP ou NPT aux normes internationales.

Quels sont les avantages ?
Le silencieux monté en usine évite les bruits gênants et empêche la pénétration de corps étrangers dans la vanne. La conception bobine du pilote offre une sécurité maximale contre le gel. Le volume au-dessus de la membrane est minimisé pour une ouverture extrêmement rapide avec des pressions de pointe optimisées. Le temps de fermeture idéal assure une faible consommation d'air. Tous les éléments de la vanne à charge dynamique sont conçus pour une longue durée de vie.