Langues

Compte

Bienvenue


Mon compte

Consultez les informations de votre compte, y compris l'historique des commandes, les paniers enregistrés et les adresses de livraison.

Voir le compte

Compte

Connectez-vous

Login to gain access to your account.

Forgot password?

Connectez-vous

S'inscrire

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

S'inscrire
  • Nous contacter
  • Distributeurs
  • Langues
  • Connectez-vous
  • 0Panier
  • Menu
  • Les Produits
  • Industries
  • Services
  • Ressources
  • Notre Groupe
  • Nous contacter
  • Distributeurs
  • Connectez-vous
Blog

Qu'est-ce qu'un filtre coalesce ?

27 mars 2019

Cet article explique ce qu'est un filtre coalesce, comment il fonctionne et comment le choisir.

Qu'est-ce qu'un filtre coalesce ?

L'air pouvant être chaud, humide et sale, la préparation de l'air est le process crucial et l'air utilisé dans les lignes de compression doit passer par le process de filtrage, de régulation ou de lubrification (FRL).  

Un filtre coalescent est utilisé dans les systèmes d'air comprimé pour éliminer les gouttelettes d'huile et les particules fines, jusqu'à une taille de 0,01 micron. Comme l'huile indésirable peut adhérer aux pièces mobiles et ralentir les vérins pneumatiques, un filtre coalescent est un élément important de la préparation de l'air. Associé à un filtre à usage général, qui peut aspirer l'eau et les particules plus grosses, un filtre coalescent évacue les gouttelettes d'huile dans un bol.

Comment fonctionne un filtre coalesce ?

Un filtre coalescent élimine l'huile en forçant l'air à passer à travers un élément. Lorsque l'air change de direction et se heurte à lui-même, il force l'huile à coalescer, c'est-à-dire à s'agglutiner. Cela crée des gouttes qui sont retenues par une chaussette extérieure et prennent de la masse, puis sont poussées vers le bas dans un bol attaché par gravité. L'huile est ensuite évacuée, sinon elle pourrait retourner dans le système et le contaminer.

Comment choisir un filtre coalesce ?

Pour choisir le bon filtre coalesce, vous devez tenir compte de certaines caractéristiques, notamment le type de matériau dont est fait le bol. Vous avez le choix entre le métal et le polycarbonate, qui sont transparents, et vous devez également tenir compte des éléments suivants :           

  • Exposition aux substances : un bol en polycarbonate ne peut pas être exposé à des substances incompatibles. Dans ce cas, il faut choisir un filtre coalescent avec un bol en métal.

  • Température et pression : les bols en métal peuvent être exposés à des températures plus basses et à des pressions plus élevées que les bols en polycarbonate.

Les autres caractéristiques à rechercher lors du choix du filtre coalescent approprié sont les suivantes :

  • Purge automatique ou manuelle : Les filtres coalescents sont disponibles avec une option de purge manuelle ou automatique. Les purges automatiques nécessitent un minimum de 0,35 bar (5psi) pour se fermer. Comme les purges manuelles doivent être vérifiées régulièrement, les purges automatiques "installées et oubliées" sont généralement l'option préférée dans de nombreux systèmes.

  • Classe de pureté de l'air : les filtres coalescents peuvent éliminer l'huile jusqu'à 0,01 mg/m3, avec une élimination des particules jusqu'à 0,01, conformément à la norme ISO 8573-1.

  • Indicateur visuel d'entretien : la plupart des filtres coalescents sont équipés d'indicateurs qui passent du vert au rouge lorsque les éléments filtrants doivent être remplacés.

  • Taille et poids : les filtres coalescents dotés d'un bol en polycarbonate sont généralement plus légers.

Types de filtres coalesces

Norgren propose une gamme de filtres coalescents compatibles avec les produits Excelon Plus et Olympian Plus, disponibles avec des vidanges manuelles ou automatiques, et avec des cuves métalliques ou transparentes, selon les besoins de l'application.

Applications typiques des filtres coalescents

Les filtres coalescents sont couramment utilisés dans des applications allant de la pulvérisation de peinture à la préparation des aliments en passant par la fabrication de matériaux en papier.

Ai-je besoin d'autre chose pour faire fonctionner un filtre coalescent ?

En plus des raccords, des tubes et des supports, un filtre à usage général est essentiel et doit être installé en amont du filtre coalescent. Pour qu'un filtre coalescent fonctionne efficacement, il doit être entretenu et révisé chaque année, ou lorsque l'indicateur visuel de durée de vie passe au rouge.

  • Vous êtes ici
Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Royaume-Uni

We're a proud part of IMI plc

En savoir plus sur IMI plc

Liens rapides

      Aide

        Mentions Légales

          © 2026 Norgren Ltd, Tous droits réservés

          Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Royaume-Uni
          • Contacter
          • S'inscrire