Blog

Qu'est-ce qu'un raccord à compression ?

5 décembre 2019

Cet article explique ce qu'est un raccord à compression et comment il fonctionne.

Qu'est-ce qu'un raccord à compression ?

Un raccord à compression, comme son nom l'indique, est étanche par la compression d'une olive, ou manchon, contre un tuyau ; le profil de l'olive s'adapte au profil du raccord (mâle à femelle) et complète l'étanchéité. Les raccords sont souvent en laiton nickelé ou en laiton ordinaire.

compression-fittings (1)

Comment fonctionnent les raccords à compression ?

Le tuyau est poussé dans le raccord jusqu'à ce qu'il vienne contre une butée. Il est important de s'assurer que le tuyau est coupé à l'équerre et que les bavures ont été éliminées, et de ne pas oublier de placer l'écrou, puis l'olive, sur le tuyau avant l'assemblage final. Pour les tuyaux métalliques de grande taille, il est recommandé d'huiler légèrement le tuyau, l'olive et l'écrou de compression avant de serrer le joint. En s'assurant que le tuyau reste fermement en contact avec la butée, vissez l'écrou à la main, puis serrez encore de 1 ¼ à 1 ½ tour complet avec une clé, en utilisant des pinces pour fixer le corps du raccord. Desserrez l'assemblage et s'assurer que la rainure faite par l'olive est régulière. Relâchez l'écrou, puis resserrez et donnez un quart de tour supplémentaire. 

Comment choisir un raccord à compression ?

Comme pour toutes les conceptions de systèmes, la tuyauterie et les raccords doivent être choisis pour permettre le débit nécessaire sans perte de pression excessive ; toutes les formes de raccords nécessaires doivent être disponibles dans la gamme pour une application particulière. D'autres considérations importantes sont : 

  • la pression de service - pour les raccords à compression, elle est très probablement limitée par la pression de service du tuyau

  • Température d'utilisation: l'augmentation de la température réduira la pression de fonctionnement des tubes en nylon et polyuréthane.

  • Environnement de travail: contaminants possibles et facililté d'accès pour la construction et l'entretien

  • Construction et maintenance: toutes les approbations nécessaires pour l'application, par exemple pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.

Types de raccords à compression ?

Dans toutes les gammes, toutes les formes standard sont disponibles pour compléter la conception d'un système, à la fois métrique et impérial : 

  • variété d'adaptateurs droits

  • Traversée de cloison

  • Équerres et connecteurs

  • variété de connecteurs en T/adaptateurs

  • connecteur transversal

  • connecteur banjo

  • raccords/adatateurs de tuyaux et d’embouts

  • écrous, olives et accessoires

Tous fonctionnent selon le principe mécanique de connexion décrit ci-dessus.

Applications typiques des raccords à compression ?

La nature robuste et durable des raccords les rend adaptés à la plupart des applications industrielles.

Ai-je besoin d'autre chose pour les raccords à compression ?

Les raccords peuvent être fournis avec olive, écrous et tout joint approprié. Des tuyaux seront nécessaires pour compléter les connexions. PA11 ou 12 et autres tuyaux plastifiés ou non et autres tuyaux en plastique souple. Cuivre recuit et mi-dur ; tuyau en acier brasé à double paroi. Pour toute nouvelle conception de système, des composants supplémentaires, tels que la préparation d'air, les actionneurs et les vannes seront également nécessaires.