Qu'est-ce qu'une vanne à siège à diaphragme ?
Qu'est-ce qu'une vanne à siège à diaphragme ?
Dans le cas des vannes à siège à membrane, la fermeture étanche du débit volumétrique s'effectue par l'intermédiaire d'une membrane.
Quels sont les avantages des vannes à diaphragme à siège ?
Petites dimensions -> faible volume de construction
Fonctionnement amorti
Débit élevé
Une vanne peu coûteuse

Où sont-elles utilisées ?
Les vannes à diaphragme sont utilisées de préférence dans les systèmes d'alimentation en eau, partout où une pression différentielle est disponible.
Comment fonctionnent-elles ?
Le principe de la vanne à membrane est similaire à celui de la vanne à piston, mais dans ce cas, l'élément d'étanchéité est serré entre le corps et le couvercle et le mouvement de la course est déterminé par la forme spéciale et l'élasticité des membranes.