Blog

Qu'est-ce qu'un régulateur de pression différentielle ?

13 novembre 2019

Cet article explique ce qu'est un régulateur de pression différentielle et comment il fonctionne.

Qu'est-ce qu'un régulateur de pression différentielle ?

Ce régulateur déclenche le nettoyage sur la base de la pression différentielle entre le côté poussiéreux et le côté gaz propre du filtre.

Où sont-elles utilisées ?

Les régulateurs de la série 8349110 peuvent être utilisés en combinaison avec les unités de contrôle électronique des impulsions de la série 83490 pour adapter automatiquement le nettoyage à la charge de poussière. 

differential-pressure-regulator-800x300 (1)

Comment cela fonctionne-t-il ?

Un capteur de pression piézorésistif résistant à la poussière mesure la différence entre le côté propre et le côté poussiéreux du système de filtration, qui dépend de l'accumulation, et fournit un affichage numérique continu. Lorsque la chute de pression à travers le filtre atteint la limite supérieure prédéfinie, le régulateur actionne les vannes de nettoyage au moyen du système de commande. Tous les réglages peuvent être programmés à l'aide des boutons

L'unité de commande à impulsions de l'hôte continue à fonctionner jusqu'à ce que le nettoyage ait progressé au point d'atteindre la limite préréglée. Un éventuel post-nettoyage programmé est alors lancé. Sa durée est réglable. Deux autres points de commutation, Alarme 1 et Alarme 2, réglés au-dessus ou au-dessous des points de réglage selon les besoins, peuvent être utilisés pour donner une alarme en cas de défauts.

Les sorties de commutation peuvent également être actionnées manuellement. Le régulateur peut être commuté entre des signaux de sortie analogiques de 0 à 10 V, 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA et peut fonctionner sur 230 V c.a. ou 24 V c.c. L'appareil est conforme à la directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU et à la directive sur la basse tension 2014/35/EU.

Quels sont les avantages des régulateurs de pression différentielle ?

Ce type de contrôle prolonge la durée de vie du média filtrant et des vannes, sans compter que la consommation d'air est considérablement réduite.