Qu'est-ce qu'une électrovanne à commande directe ?
Qu'est-ce qu'une électrovanne à commande directe ?
Les électrovannes à commande directe, également connues sous le nom d'électrovannes à taux zéro, sont des vannes électromécaniques utilisées pour contrôler le débit des liquides ou des gaz.
Ce type de vanne est directement actionné par la bobine et ne nécessite aucune différence de pression entre les orifices d'entrée et de sortie pour fonctionner ; elles peuvent donc fonctionner à partir de 0 bar.
Quels sont les avantages des électrovannes à commande directe ?
Peut être utilisé dans les circuits à pression négative
Disponible en version compacte 2/2 voies normalement ouvertes ou fermées
Comprend des bobines Click-onTM qui peuvent être remplacés sans outils.
Le nombre d'options de corps de vanne permet de l'adapter aux liquides et aux gaz.
Où sont-elles utilisées ?
Ces vannes ont tendance à être de plus petite taille et sont généralement utilisées dans des applications à faible débit ou à haute pression.
Comment fonctionnent-ils ?
La bobine est désexcité et la vanne est fermée.
L'élément d'étanchéité est directement relié au plongeur. Lorsque la bobine n'est pas excitée, la force du ressort pousse le plongeur sur le siège qui ferme l'orifice. Le plongeur n'est déplacé que par l'excitation du bobine.

Bobine sous tension et vanne ouverte
Lorsque la bobine est mise sous tension, la force magnétique soulève le plongeur du siège de la vanne et la vanne s'ouvre.

La pression de service et le débit maximum dépendent directement du diamètre du siège (diamètre nominal) et de la force du bobine.
Gammes disponibles :
82080
82090
82510
82530
82540
82560
82590
82610
83040
83150
84360
85340
85780
85840
86500
86520
86540
86580
86700
86720
86740