Blog

Qu'est-ce qu'une vanne DVGW ?

18 novembre 2019

Il s'agit d'une vanne de type CE examinée selon les exigences du DVGW (association allemande d'installation de gaz et de plomberie).

Qu'est-ce qu'une vanne DVGW ?

Il s'agit d'une vanne de type CE examinée selon les exigences du DVGW (association allemande d'installation de gaz et de plomberie).

Où sont-elles utilisées ?

Les systèmes de combustion, les turbines à gaz et d'autres appareils pétroliers et gaziers fonctionnent avec des soupapes de sécurité DVGW qui coupent l'alimentation en combustible en cas de conditions dangereuses.  

dvgw-logo-800x300 (1)

Que faut-il faire ?

Un examen de type est obligatoire pour établir leur aptitude à cet usage. Pour les gaz spécifiés par le code de pratique DVGW G 260, les exigences de la norme EN 161 et de la norme DIN 3394 partie 1 doivent être respectées pour les pressions de service supérieures à 4 bars. Les combustibles liquides sont régis par les exigences de la norme EN 264.

L'ancien numéro d'enregistrement DIN DVGW a été remplacé dans le cadre de l'harmonisation européenne. Les vannes DVGW ne sont pas des appareils à gaz prêts à l'emploi tels que définis dans la directive sur les appareils à gaz. Les vannes sont marquées du numéro d'identification du produit CE plutôt que de la marque CE.

Notre programme

Norgren a développé 2 séries de vannes à commande électrique et électro-pneumatique de la marque Buschjost. La série 82580 convient uniquement aux combustibles gazeux, la série 82090 aux combustibles gazeux et liquides.

Ces vannes sont décrites plus en détail dans leurs fiches techniques.