Blog

Qu'est-ce qu'une électrovanne de fluide ?

2 novembre 2020

Cet article explique ce qu'est une électrovanne de fluide et comment elle fonctionne.

Qu'est-ce qu'une électrovanne de fluide ?

Les électrovannes universelles pour fluides sont utilisées pour couper, distribuer ou combiner des flux.

Quels sont les avantages des électrovannes fluides ?

La construction étanche à la pression, sans éléments d'étanchéité dynamiques ni évents vers l'atmosphère, permet d'éviter les émissions.

fluid-solenoid-valve-800x300 (1)

Où sont-elles utilisées ?

Les électrovannes sont conçues pour les liquides, les gaz et les vapeurs qui peuvent être neutres, agressifs, froids, chauds, etc.

- comment fonctionnent-ils ?

L'élément d'activation est un bobine qui, à l'aide de la pression du fluide, soulève l'élément d'étanchéité ou le repousse sur le siège de la vanne.