Qu'est-ce qu'une vanne à piston en labyrinthe ?
Qu'est-ce qu'une vanne à piston en labyrinthe ?
Le résultat est une vanne modifiée dans laquelle les joints en PTFE utilisés précédemment ont été remplacés par des joints à labyrinthe et le piston en acier inoxydable a été remplacé par un piston compact.

Quels sont les avantages des vannes à piston en labyrinthe ?
Design compact
Durable et robuste grâce à des joints PTFE graphités de haute qualité
Débit élevé
bobine interchangeable sans outils (Click-on®)
Caractéristiques supplémentaires du produit :
Laiton et acier inoxydable
Pression nominale maximale jusqu'à 40 bar (580 psi)
1/4 ... 2 (ISO G/NPT) Options de taille de port
Où sont-elles utilisées ?
Les vannes équipées de la technologie labyrinthe sont utilisées dans de nombreuses applications, par exemple dans le secteur de l'énergie, où elles servent de vannes d'arrêt pour les combustibles liquides. Dans le domaine de l'automatisation industrielle, elles sont installées dans les machines de moulage par injection et de forage de tunnels, tandis que dans l'industrie alimentaire et des boissons, elles sont utilisées pour souffler les bouteilles en PET.