Qu'est-ce qu'une vanne de verrouillage ?
Qu'est-ce qu'une vanne de verrouillage ?
Dans une vanne à impulsion, l'inversion est effectuée par une courte impulsion de courant vers un aimant.

Quels sont les avantages des vannes à verrouillage Buschjost ?
Système à bobine unique avec aimant permanent
Electrovannes bi-stables
Passage en position OUVERTE/FERMEE par de courtes impulsions de courant
Maintien de la position ouverte sans consommation d'énergie
Consommation électrique extrêmement faible
Faible auto-échauffement
Alimentation par batterie ou énergie solaire
La vanne peut passer de la position OUVERTE à la position FERMEE avec une impulsion de courant de polarité inverse.
Conception de l'impulsion en combinaison avec la série de vannes Click-on® 82400
Où sont-elles utilisées ?
Ces électrovannes sont adaptées aux applications avec une alimentation par batterie ou par énergie solaire.
Comment fonctionnent-elles ?
La force exercée par l'aimant permanent n'est pas suffisante pour attirer le plongeur contre la force du ressort. La vanne est fermée. Une courte impulsion de courant assiste la force d'un aimant permanent pour faire fonctionner l'électrovanne. Après une interruption du courant, l'aimant permanent maintient la position de fonctionnement atteinte sans aucune consommation d'énergie.
Une impulsion de courant d'environ 30 millisecondes suffit à garantir la commutation. La vanne est ouverte. Une autre impulsion de courant de même durée mais de polarité inverse repousse le piston assisté par un ressort sur le siège de la vanne. La vanne est fermée.