Qu'est-ce qu'une taille de raccordement d'un moteur ?
Qu'est-ce qu'une taille de raccordement d'un moteur ?
La hauteur d'axe d'un moteur définit son interface mécanique avec les actionneurs fixés. Des moteurs de même hauteur d'axe peuvent avoir une puissance, un couple, etc. différents mais présenter les mêmes propriétés géométriques. La longueur du carter du moteur n'est pas affectée par la hauteur d'axe.
Quelles données sont necessaires pour définir la taille de raccordement d'un moteur ?
La hauteur d'axe définit différentes valeurs géométriques. Outre les dimensions extérieures de la bride du moteur, les valeurs les plus importantes sont le diamètre et la longueur de l'arbre moteur et la taille d'une éventuelle clavette, le diamètre du trou de montage et la taille des boulons de montage, le diamètre du cercle de boulons sur lequel les trous de montage sont positionnés et le diamètre du pilote.
Quelles sont les hauteurs d'axe du moteur proposées avec l'ELION de Norgren ?
En fonction de la taille de l'alésage du moteur, différentes tailles de châssis de moteur sont proposées. Dans le cas du moteur □067, deux variantes différentes avec des valeurs différentes pour le couple nominal sont disponibles. Les deux ont la même interface mécanique mais ont une longueur totale différente.
Tous les moteurs sont disponibles avec un retour de position absolue et relative et avec ou sans frein de maintien mécanique.
Taille de l'alésage du vérin Taille du moteur et couple nominal
32 □055 (1.05 Nm)
40 □055 (1.05 Nm), □067 (2.45 Nm)
50 □067 (2.45 Nm), □067 (3.50 Nm)
63 □067 (2.45 Nm), □089 (6.90 Nm)
80 □067 (3.50 Nm), □089 (6.90 Nm)
100 □089 (6.90 Nm), □115 (10,50 Nm)