Blog

Qu'est-ce qu'une vanne motorisée?

24 octobre 2019

Les vannes motorisées sont des vannes proportionnelles qui sont utilisées lorsque le débit de sortie doit être contrôlé avec précision ou ajusté en continu.

Qu'est-ce qu'une vanne motorisée ?

Les vannes motorisées sont des vannes proportionnelles qui sont utilisées lorsque le débit de sortie doit être contrôlé avec précision ou ajusté en continu.

Quels sont les avantages des vannes actionnées par moteur ?

  • Un contrôle précis

  • Faible consommation

  • Plaques d'action rotative en céramique résistante à l'usure

  • Conception compacte

  • Convient aux applications à haute température

Où sont-elles utilisées ?

  • Contrôle de la climatisation sur les véhicules commerciaux

  • Gestion thermique des batteries dans les véhicules électriques

  • Gestion thermique des piles à combustible

  • Contrôle du liquide de refroidissement dans les véhicules à groupe motopropulseur conventionnel

  • Équipement de production automatisé

Comment fonctionnent-elles ?

La vanne est conçue avec deux disques en céramique résistants à l'usure avec des ouvertures d'écoulement triangulaires opposées (version vanne à bille également proposée). En correspondance avec le signal électrique fourni, les disques tournent sur un angle de 90 ̊ en ouvrant l'ouverture d'écoulement. Différents volumes d'écoulement peuvent être obtenus en ajustant l'angle d'ouverture des disques. La géométrie correspondante de la paire de disques permet d'obtenir une caractéristique d'écoulement pratiquement linéaire..

Le servomoteur électrique sans entretien se compose de puissants moteurs réversibles, avec un choix entre des conceptions de moteurs à courant continu (CC), synchrones et pas à pas pour s'adapter au type de système de contrôle disponible.