Qu'est-ce qu'un clapet anti-retour ?
Qu'est-ce qu'un clapet anti-retour ?
Les clapets anti-retour sont un composant important des systèmes d'air et peuvent se trouver n'importe où dans un circuit. Leur fonction est de s'ouvrir afin de permettre à l'air d'entrer et d'empêcher l'air en aval de refluer. Petits et souvent conçus simplement, les clapets anti-retour sont des composants légers.
Aussi connu sous le nom de...
Les clapets anti-retour sont également appelés NRV, clapets anti-retour ou clapets à sens unique.
Comment fonctionnent les clapets anti-retour ?
Ces types de vannes sont construits avec une bille ou un diaphragme, et sont parfois assistés par un ressort. La vanne ne s'ouvre que lorsque la pression d'entrée dépasse la pression de sortie, autrement dit la pression de rupture. Le mécanisme de la vanne ne permet pas à l'air de circuler de la sortie vers l'entrée.
Comment choisir les clapets anti-retour ?
En fonction de l'application, il existe un certain nombre de clapets anti-retour différents, qui se répartissent entre les clapets anti-retour pour usage intensif et les clapets anti-retour standard.
Les tailles disponibles vont de 4mm o/d à 12mm o/d avec un dimensionnement variable des orifices. Les clapets anti-retour peuvent être filetés ou à montage rapide et sont fabriqués dans des matériaux tels que le laiton, l'aluminium ou le composite.
Lorsque vous choisissez des clapets anti-retour, tenez compte des points suivants :
Pression
Débit
Température
Pression de rupture
Raccordements
Types de clapets anti-retour
Il existe plusieurs types de clapets anti-retour en fonction de la taille de l'opération et de la pression requise. Dans la gamme Norgren, les clapets anti-retour sont répartis en deux catégories : les clapets à usage intensif et les clapets standard.
Clapets anti-retour à usage intensif : Fabriqué en laiton, ce type de clapet anti-retour est disponible dans une gamme de tailles et peut fonctionner à haute pression, de 0,3 bar à 16 bar (232 psi), avec une pression de rupture de 0,1 bar (1 psi).
Clapets anti-retour : généralement fabriqués en aluminium, les clapets anti-retour sont disponibles dans une gamme de tailles, avec une pression de fonctionnement allant de 0,1 à 10 bars (1,4 à 145 psi) et une pression de rupture de 0,05 bar (0,7 psi).
Série C de Pneufit : les clapets anti-retour à raccords instantanés ont un diamètre extérieur de 4 mm à 16 mm et une pression de service maximale de 10 bars (145 psi). Ils sont également fabriqués en laiton nickelé pour résister à la corrosion.
Applications typiques des clapets anti-retour
Les clapets anti-retour sont utilisés dans toute machine ou processus où le reflux peut poser problème et doit être évité. On les trouve dans de nombreuses applications d'automatisation et de processus industriels.
Ai-je besoin d'autre chose pour faire fonctionner les clapets anti-retour ?
Les accessoires utilisés avec les clapets anti-retour comprennent les raccords et les tubes.