Blog

Qu'est-ce qu'un pressostat ?

4 mars 2019

Cet article explique ce qu'est un pressostat, comment il fonctionne et comment le choisir

Qu'est-ce qu'un pressostat ?

Les pressostats sont utilisés pour contrôler la pression dans les systèmes pneumatiques en fournissant une sortie lorsqu'une pression définie est atteinte, ainsi que pour améliorer le fonctionnement et la sécurité. Par exemple, un pressostat d'air est utilisé pour maintenir une pression constante et peut arrêter le compresseur lorsque le réservoir atteint le niveau de pression d'air requis. Si la pression d'air baisse et qu'une quantité plus importante est requise, le pressostat peut également activer le compresseur.

Comment fonctionnent les pressostats ?

Un pressostat électromécanique fonctionne en appliquant une pression sur un diaphragme, un soufflet ou un piston afin d'exercer un mouvement. Ce mouvement peut créer un contact électrique dans un microcontact, déclenchant une alarme ou créant une action, par exemple l'arrêt d'un compresseur. Un pressostat électronique utilise généralement un cristal piézoélectrique ; lorsqu'il est déformé, le cristal piézoélectrique émet un courant électrique.

Comment choisir un pressostat ?

Le choix du bon interrupteur dépendra des exigences de pression de l'unité de compression d'air que vous utilisez, ainsi que des considérations suivantes :

  • Plage de pression de fonctionnement

  • Différence de pression de commutation

  • Répétabilité:

  • Milieu - Exemple : air, hydraulique ou "tout fluide"

  • Environnement de fonctionnement - par exemple, exigences ATEX, température, etc.

  • Courant de commutation - Exemple : les contacts en or permettent de réduire les courants.

  • Sorties requises

Types de pressostats

Il existe deux types de pressostats différents :

  • Pressostats électromécaniques - Solides et simples, ces pressostats sont souvent utilisés dans des opérations moins complexes. La gamme Norgren comprend le produit 18D qui abrite un fonctionnement diaphragmatique électromécanique et un microcontact avec des contacts plaqués or. Les pressostats électromécaniques sont disponibles dans une gamme de tailles de port et de plages de pression, et ont un taux de commutation élevé. 

  • Pressostats électroniques - Ils sont généralement très robustes et sont souvent utilisés dans des applications plus complexes. Ces pressostats sont idéaux pour les applications qui exigent une grande répétabilité et une plus grande précision, avec une option de sortie analogique si nécessaire. La gamme comprend le pressostat 33D, qui offre une programmation à distance ou prédéfinie et l'option de sorties numériques ou analogiques.

Applications typiques des pressostats

Les pressostats sont utilisés dans une série d'applications industrielles et de fabrication, notamment les compresseurs et les pompes. De nombreuses applications de processus nécessitent la surveillance de la pression pour garantir un fonctionnement optimal.

Ai-je besoin d'autre chose pour faire fonctionner un pressostat ?

Des raccords, des tubes, des fils électriques et des fiches sont nécessaires. Même si les pressostats sont très durables, il convient de les tester régulièrement pour vérifier l'absence de fuites.