Qu'est-ce qu'une vanne d'arrêt ?
Qu'est-ce qu'une vanne d'arrêt ?
Les vannes d'arrêt sont conçues pour gérer en toute sécurité l'air comprimé dans les applications pneumatiques. Elles sont utilisées pour bloquer l'air comprimé dans le process d'automatisation industrielle et isoler les sous-systèmes lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Aussi connu sous le nom de...
Une vanne d'arrêt peut également être appelée vanne de verrouillage, vanne de coupure, vanne d'arrêt, vanne d'arrêt d'urgence, vanne à bille ou vanne à bille d'échappement.
Comment fonctionne une vanne d'arrêt ?
Le plus souvent utilisée comme une fonction de sécurité, l'utilisation d'une vanne d'arrêt dans le cadre d'une unité de préparation d'air permet d'économiser du temps et de l'argent et est considérée comme une bonne pratique. Les vannes d'arrêt permettent de faciliter l'entretien de l'équipement sans affecter le reste du système en empêchant rapidement l'air d'atteindre une partie de l'application utilisée. Simples à utiliser, elles peuvent être utilisées en cas de risque pour la sécurité, de défaillance de l'équipement ou pour effectuer la maintenance.
Certaines vannes d'arrêt peuvent être verrouillées en position fermée et sont inviolables à l'aide d'un cadenas, tandis que d'autres vannes de la gamme Norgren répondent aux exigences du système de verrouillage et d'étiquetage (LOTO), qui interdit le redémarrage d'une machine jusqu'à ce qu'une réparation soit effectuée.
Comment choisir une vanne d'arrêt ?
Il existe différents types et tailles de vannes d'arrêt, en fonction de l'opération ou de l'application pour laquelle elles sont nécessaires :
Gamme de produits
Environnement et température
Taille, position et type de port
Pression
Type d'application, par exemple exigence LOTO.
Taille et poids
Types de vannes d'arrêt
Norgren propose une série de vannes d'arrêt, sous forme de produits autonomes ou de coffrets, qui comprend les gammes Excelon Plus et Olympian Plus, ainsi que des vannes à bille et des vannes à bille d'échappement.
Applications typiques des vannes d'arrêt
Les vannes d'arrêt permettent de contrôler en toute sécurité l'air comprimé dans les applications pneumatiques et sont utilisées dans de nombreuses industries. Les vannes d'arrêt sont également un accessoire utile pour arrêter l'alimentation en air dans des conditions contrôlées où le process doit fonctionner correctement et en toute sécurité.
Positionnée au-dessus d'un drain de jambe morte, par exemple, une vanne d'arrêt permet à l'eau de s'écouler à cet endroit pour que l'entretien puisse être effectué.
Ai-je besoin d'autre chose pour faire fonctionner une vanne d'arrêt ?
Il existe toute une gamme de produits et d'accessoires à utiliser avec les vannes d'arrêt, notamment des filtres, des régulateurs, des silencieux, des cadenas et des supports de montage.