Qu'est-ce qu'un vérin en acier inoxydable ?
Cet article explique ce qu'est un vérin en acier inoxydable et comment il fonctionne.
Qu'est-ce qu'un vérin en acier inoxydable ?
Un vérin en acier inoxydable, comme son nom l'indique, est fabriqué à partir d'une forme d'acier inoxydable ; les corps sont fabriqués en AISI 304, l'acier inoxydable austénitique le plus courant. Les couvercles d'extrémité, les tiges de piston et les vis et écrous éventuels sont fabriqués en 303 ; l'ajout de soufre au 303 améliore son usinabilité. Les tirants sont en AISI 316 ; l'ajout de molybdène au 316 donne une plus grande résistance à la corrosion. Le vérin fournit un mouvement linéaire et une force dans un système pneumatique.

Ils sont également connus sous le nom de...
Le terme actionneur ou entraînement est souvent utilisé pour remplacer le vérin.
Comment fonctionnent les vérins en acier inoxydable ?
Bien que le matériau utilisé pour la fabrication soit l'acier inoxydable, le principe de fonctionnement est le même que pour les autres vérins ou actionneurs. Nous montrons ici un vérin à double effet typique. Considérez que l'air entre par l'orifice gauche ; la pression agit sur le côté gauche du piston, créant une force qui déplace la tige du piston vers la droite et l'air est évacué par l'orifice droit. Maintenant, l'alimentation en air est commutée vers l'orifice droit ; la pression agit sur le côté droit du piston et rétracte la tige du piston dans le baril avec l'air évacué par l'orifice gauche.
La flèche dans le schéma indique que le vérin a un amortissement réglable ; la construction de ces vérins permet une purge d'air pour "adoucir" l'impact du piston contre les embouts. Certains vérins n'utilisent qu'un seul coussin tampon et, schématiquement, la flèche serait omise pour ces types.
Une vanne sera utilisée pour contrôler la direction du flux d'air, soit dans l'orifice gauche, soit dans l'orifice droit. Les vannes peuvent être actionnées manuellement, mécaniquement, électriquement ou pneumatiquement, selon l'application.
Comment choisir un vérin en acier inoxydable ?
Le type et les caractéristiques de l'actionneur dont vous avez besoin sont définis par l'application pour laquelle vous l'utiliserez. Les facteurs clés dans la sélection d'un vérin ou d'un actionneur pneumatique sont les suivants :
les exigences en matière de pression et de débit - il faut commencer par connaître la force requise du vérin et la vitesse à laquelle il doit fonctionner. La force requise déterminera la pression de fonctionnement pour une taille donnée de vérin ; la plupart des fabricants fournissent des conseils détaillés sur le dimensionnement d'un vérin, y compris les facteurs de sécurité à inclure. Le débit déterminera la vitesse de fonctionnement. Considérez ce que vous attendez de l'actionneur ou du vérin pneumatique, car cela détermine également les autres composants requis - s'ils sont mal dimensionnés, ils peuvent affecter ses performances
environnement - grâce à l'évolution de la résistance à la corrosion, les vérins et actionneurs pneumatiques peuvent être utilisés dans des températures extrêmes. Les vérins ou actionneurs en acier inoxydable sont particulièrement adaptés aux environnements difficiles.
le type dépend de l'application - les vérins à tige ronde et à tirant sont disponibles en acier inoxydable.
Types de vérins en acier inoxydable ?

Les vérins à tirants sont conformes à la norme ISO 15552. Ils sont disponibles avec des alésages de 32 à 160 mm et des courses standard telles que définies par la norme ISO 15552 ; des courses non standard sont également disponibles jusqu'à la spécification de conception maximale pour chaque alésage. Le piston magnétique à amortissement réglable est standard, mais des versions non magnétiques sont disponibles.
Les vérins Roundline sont conformes à la norme ISO 6432. Ils sont disponibles dans des tailles d'alésage de 12mm à 25mm, avec des courses de 5mm à 500mm, en fonction de la taille de l'alésage. Le piston magnétique est standard, mais il est disponible en tant que coussin tampon sur la majorité de la gamme (consultez la fiche technique pour les variantes) et en tant que coussin réglable pour les tailles d'alésage de 20mm et 25mm (là encore, consultez la fiche technique pour les variantes).
Applications typiques d'un vérin en acier inoxydable ?
Les vérins en acier inoxydable sont parfaitement adaptés aux applications où l'environnement de travail peut être hostile - par exemple, chaud avec des produits chimiques agressifs. Le secteur Alimentaire est un utilisateur régulier de l'acier inoxydable, en raison des procédures de lavage souvent caustiques.
Ai-je besoin d'autre chose pour un vérin en acier inoxydable ?
Les accessoires pertinents comprennent des systèmes de montage et des systèmes de détection supplémentaires si un degré plus précis de positionnement est requis. Les actionneurs ou les vérins peuvent être montés de différentes manières, y compris des supports de pied et des supports de cou, en fonction de la taille de l'opération et du type d'actionneur ou de vérin utilisé.
Un régulateur de pression pour contrôler la pression de l'air, ainsi que des tuyaux rigides ou flexibles, les raccords appropriés, des jauges et des capteurs sont également nécessaires. Pour contrôler la vitesse de l'actionneur, un régulateur de débit peut être utilisé au point d'utilisation.