Qu'est-ce qu'un raccord en acier inoxydable ?
Cet article explique ce qu'est un raccord en acier inoxydable et comment il fonctionne.
Qu'est-ce qu'un raccord en acier inoxydable ?
Un raccord en acier inoxydable, comme son nom l'indique, est fabriqué à partir d'une forme d'acier inoxydable ; la plupart sont fabriqués en 316L, qui est le deuxième acier inoxydable austénitique le plus courant après le 304. L'ajout de molybdène au 316 donne une plus grande résistance à la corrosion, par rapport au 304. Le "L" fait référence à une version à faible teneur en carbone.
Comment fonctionnent les raccords en acier inoxydable ?

Nous nous concentrerons ici sur les raccords à enfoncer; leur construction est illustrée dans le schéma ci-dessus, qui montre un raccord à enfoncer et un raccord fileté. Le tube est maintenu par une bague de serrage (4) et l'étanchéité est assurée par le joint torique (6). Il convient de noter que les raccords sont destinés à être utilisés avec des tubes en plastique.

Il est important de s'assurer que l'extrémité du tube est coupée d'équerre. Il est ensuite poussé à fond dans le corps du raccord jusqu'à ce qu'il atteigne la butée. Le tube est légèrement tiré vers l'arrière pour s'assurer que la bague de serrage est "engagée" et qu'un joint étanche à la pression est créé. Pour le relâcher, le manchon de déverrouillage(2) est enfoncé et le tube est retiré.
Comment choisir un raccord en acier inoxydable ?
Les tubes et raccords pneumatiques doivent être conçus pour permettre le débit nécessaire sans entraîner de pertes de charge importantes. En règle générale, avoir une structure de tuyauterie simple réduira les pertes d'énergie dans le système. Par exemple, n'utilisez pas de coudes s'il est possible de mettre des raccords droits. Les éléments suivants doivent être pris en compte lors de la détermination du raccord approprié :
la pression de travail - par défaut, les raccords fonctionnent du vide à 15 bars, mais le tube (et la température, voir ci-dessous) pourrait limiter cette valeur
température de travail - l'augmentation de la température réduira la pression de fonctionnement des tubes en nylon et en polyuréthane ; la température de travail des raccords est de -150C à 2250C
l'environnement de travail - contaminants éventuels et accès facile pour la construction et l'entretien. L'acier inoxydable est naturellement résistant aux environnements agressifs.
Construction et maintenance - toutes les approbations nécessaires pour l'application, par exemple pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.
Types de raccords en acier inoxydable ?

Toutes les formes standard sont disponibles pour compléter la conception d'un système :
variété d'adaptateurs et de connecteurs droits
traversée de cloison
variété de connecteurs coudés
variété de connecteurs en T
accessoires
Tous fonctionnent selon le principe mécanique de connexion décrit ci-dessus.
Applications typiques d'un raccord en acier inoxydable ?
Les raccords en acier inoxydable conviennent parfaitement aux applications où l'environnement de travail peut être hostile - par exemple, à chaud avec des produits chimiques agressifs. Le secteur Alimentaire est un utilisateur régulier de l'acier inoxydable, en raison des procédures de lavage souvent caustiques.
Ai-je besoin d'autre chose pour un raccord en acier inoxydable ?
Des tubes seront nécessaires et devront être adaptés à l'environnement de travail, d'autant plus que les raccords ne conviennent qu'aux tubes en plastique. Si le raccord fait partie d'une nouvelle construction, des composants tels que des préparateurs d'air, des vannes et des actionneurs peuvent être nécessaires.