Blog

Qu'est-ce qu'un diaphragme TPE ?

17 décembre 2020

Cet article explique ce qu'est un diaphragme en TPE et ses avantages.

Qu'est-ce qu'un diaphragme TPE ?

Le diaphragme en TPE est le composant clé de toute vanne de dépoussiérage conçue pour offrir des temps de décroissance de pression courts et des valeurs kv élevées.

tpe-diaphragm-800x300 (1)

Quels sont les avantages du diaphragme TPE de Buschjost ?

La durée de vie est 4 à 5 fois supérieure à celle des membranes en tissu conventionnelles comparables. Nos systèmes de filtrage des produits éliminent le risque que des particules de caoutchouc puissent pénétrer dans le produit. Le matériau TPE utilisé est approuvé par la FDA (Food and Drug Administration, USA).

  • Plage de température - température du fluide :

  • Pour des températures plus élevées: –10 ... 140°C

Tableau de développement de la pression

en diagramm (1)