Qu'est-ce qu'une ventouse ?
Qu'est-ce qu'une ventouse ?
Une ventouse est un dispositif qui peut être poussé sur la surface d'un objet ; la nature flexible de la ventouse et le vide créé à l'intérieur de la ventouse " collent " la ventouse à la surface et permettent de soulever l'objet.
Elles sont également connues sous le nom de...
Elles peuvent également être appelées "ventouses".
Comment fonctionnent les ventouses ?

Le schéma ci-dessus montre la section d'une ventouse (rouge) placée contre une surface (noire). Le vide créé dans la ventouse, par une pompe à vide, signifie que la pression de l'air dans la ventouse est considérablement réduite, par rapport à la pression atmosphérique ambiante (voir les flèches). Le déséquilibre de la pression pousse la ventouse contre la surface et une force serait nécessaire pour la retirer de la surface. Si cette force (ou la somme des forces de plusieurs ventouses) est supérieure au poids de l'objet, alors celui-ci peut être soulevé par un mécanisme approprié attaché à la ou aux ventouses.
Comment choisir une ventouse ?
Il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs, dont la surface de l'objet à soulever, qui est une variable importante :
la géométrie de la surface - la surface est-elle courbe ou plate ? Pour les surfaces incurvées, la courbure est-elle concave ou convexe ? Y a-t-il des zones sur les surfaces à contours multiples qui faciliteront la " connexion " de la ventouse ?
la texture de la surface - alors qu'une surface peut sembler parfaitement plate, un examen plus approfondi peut montrer qu'elle est granuleuse ou ondulée. Des rayures superficielles peuvent également être présentes. Toute imperfection peut permettre une fuite d'air et une réduction du vide ; dans des cas extrêmes, cela peut entraîner le détachement de la ventouse de la surface de l'objet à soulever.
la porosité - les matériaux tels que les métaux, le verre et la céramique ne permettent généralement pas à l'air de circuler à travers l'épaisseur du matériau ; à l'inverse, le papier, le carton ou les plastiques à cellules ouvertes sont poreux et permettent à l'air de s'échapper dans la ventouse.
marquage de surface - des matériaux tels que le verre peuvent être marqués par l'action des coupelles. De même, certaines surfaces peuvent nécessiter l'absence de "contaminants" spécifiques, par exemple le silicone lorsqu'une application de peinture est requise. Le choix du matériau de la coupelle sera crucial pour ces applications.
le poids et la taille de l'objet - il s'agit là d'une considération importante. Le poids de l'objet déterminera la taille et le nombre de ventouses nécessaires, ainsi que le niveau de vide. La taille influencera le schéma des ventouses appliquées ; une seule ventouse doit être appliquée au centre de gravité, tandis que la force de levage de plusieurs ventouses doit s'additionner pour agir par le centre de gravité de l'objet. Un facteur de sécurité de x2 est recommandé.
la taille du ou des gobelets - il est généralement conseillé de choisir la taille la plus grande possible, ce qui permet de réduire l'aspiration nécessaire et la consommation d'énergie.
Les types de ventouses ?

Il existe deux profils principaux pour les ventouses :
les coupelles plates - illustrées sur l'image 1, elles sont idéales lorsqu'un mouvement minimal est requis pour des matériaux souples. L'offre comprend des diamètres de 6 mm à 150 mm, avec un volume de coupelle correspondant de 0,017 cm3 à 177 cm3.
les coupelles à soufflet - illustrées sur l'image 2, elles conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire ou lorsqu'un mouvement de décalage vertical est impliqué sur des surfaces courbes. Ici, le diamètre disponible est de 10 mm à 150 mm, avec un volume de coupelle correspondant de 0,225 cm3 à 260 cm3.
Les deux types peuvent être obtenus en caoutchouc nitrile (NBR) ou en caoutchouc de silicone (VMQ). Le caoutchouc nitrile a une plage de température de fonctionnement de -10C à 70C et possède une excellente résistance à l'huile. Le caoutchouc de silicone a une plage de température de fonctionnement étendue (-30C à 200C) et offre une excellente résistance aux intempéries et à l'ozone.
Applications typiques d'une ventouse ?
Les ventouses sont utilisées pour les opérations de levage et de déplacement dans de nombreuses applications, par exemple dans l'automobile, l'emballage, la manutention et la fabrication.
Ai-je besoin d'autre chose pour une ventouse ?
Une pompe à vide sera nécessaire pour créer le vide ; elle peut être "centralisée" pour alimenter en vide plusieurs activités, ou "décentralisée" pour alimenter une opération spécifique. Des tuyaux et des raccords seront nécessaires pour que les connexions soient réalisées dans le système.