Qu'est-ce qu'un système de contrôle des soupapes ?
Qu'est-ce qu'un système de contrôle des soupapes ?
Les systèmes de contrôle des vannes sont utilisés pour fermer les électrovannes dans la technologie de nettoyage des filtres industriels.
Une unité de contrôle électronique ou un contrôleur pneumatique prérègle la durée de l'impulsion et l'intervalle requis pour les vannes dans cette application. Ces systèmes de contrôle actionnent directement les vannes. Le timing peut être ajusté si les conditions de service changent.
Quels sont les avantages d'un système de contrôle des vannes ?
Utilisable dans le monde entier pour le nettoyage des filtres à poussière grâce au contrôle par symboles.
Gain de temps grâce à une utilisation simple
Peu de formation nécessaire à l'introduction, sécurité grâce à des pièces fiables.
Écran tactile

Modèles
Selon la taille du système de nettoyage de filtres, les exigences en matière de contrôle du processus sont très différentes. Norgren dispose donc d'une large gamme de commandes d'électrovannes dans son programme - de la commande économique à usage variable avec quatre connexions de vannes jusqu'à la commande confortable de nettoyage pour les grands systèmes de filtres industriels.