Qu'est-ce qu'une vanne à siège incliné ?
Qu'est-ce qu'une vanne à siège incliné ?
Une vanne à siège incliné, également appelée vanne à piston à siège incliné, est une vanne pneumatique à deux voies qui déplace un actionneur à piston de son siège en fonction du signal pilote qu'elle reçoit. Une vanne pilote pneumatique séparée commande l'actionneur qui déplace le piston de la vanne vers le haut et vers le bas, ouvrant ou fermant la vanne. Le signal pilote est généralement de l'air, mais des fluides & gaz tels que l'eau, l'huile ou l'azote peuvent également être utilisés en fonction de l'application.
Comme le siège est positionné en biais, il n'entrave pas le débit lorsque la vanne est complètement ouverte.
Quels sont les avantages de l'utilisation d'une vanne à siège incliné ?
Débits plus élevés et cycles de commutation plus courts par rapport aux électrovannes
Approuvé pour l'utilisation dans les zones Ex (zones avec une atmosphère potentiellement explosive) sans autres mesures de protection.
Reconstruction facile en normalement fermé ou double action
Empêcher les coups de bélier car le fluide lui-même est utilisé pour amortir la fermeture de la vanne dans le sens contraire du débit.
Peut être utilisé avec des fluides contaminés
Flexibilité pour l'utilisateur grâce aux nombreuses options de pilotage - vannes pilotes 3/2 voies, îlots de vannes, etc.
Choix des matériaux de l'actionneur (polymère, laiton, acier inoxydable) et du corps de vanne (laiton, acier inoxydable) pour s'adapter à une variété de milieux et d'applications.
Le corps de la vanne est disponible en laiton (CW617N) et en acier inoxydable (1.4408).
Quand utiliser une vanne à siège incliné ?
Lorsque des débits élev és sont nécessaires
Lorsque des fluides pilotes neutres tels que l'air ou l'eau sont disponibles.
Pour contrôler les fluides à haute viscosité - jusqu'à 600mm2/s, les fluides contaminés ou agressifs.
Dans les applications nécessitant des temps d'ouverture et de fermeture très rapides
Pour contrôler l'eau dure
Lorsque l'étanchéité à la contre-pression est requise
Applications dans les zones à risque d'explosion
Où sont utilisées les vannes à siège incliné ?
Broyage/fraiseuse
Machines à doser
Traitement de surface
Traitement des matériaux en vrac
Emballage
Moulage par injection
Machines à mousser
Textiles
Moulage par compression pour le revêtement des panneaux de particules
Technologie d'impression
Systèmes de lavage
Systèmes de chaudières de cuisson
Comment fonctionnent-ils ?
Malgré les capacités importantes de ces vannes, leur mode de fonctionnement est simple : un fluide de contrôle neutre sous pression, tel que l'air, l'eau ou l'azote, est introduit dans l'actionneur qui déplace le piston de la vanne vers le haut ou vers le bas, ouvrant ou fermant ainsi la vanne.
Gammes de vannes à siège incliné disponibles :
82180
82280
82380
82480
82580
84500
84520
84580
84720
84740
Options de vanne à siège incliné

Accessoires pour vannes à siège incliné