Qu'est-ce qu'un indicateur de position électrique pour les vannes pneumatiques ?
Qu'est-ce qu'un indicateur de position électrique pour les vannes pneumatiques ?
L'indicateur électrique de position avec 2 microcontacts surveille les positions OUVERTES & FERMÉES des vannes à siège incliné pilotées des séries 845xx et 847xx.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Les interrupteurs de fin de course câblés en série avec un bornier sont vissés sur des supports et peuvent être réglés indépendamment les uns des autres à l'aide de broches filetées. Les interrupteurs, le mécanisme de commande et le bornier sont protégés par un couvercle transparent sur la partie inférieure en plastique du boîtier, qui peut être tourné dans n'importe quelle direction.
Cet indicateur de position peut également être monté ultérieurement sur des vannes à siège incliné pilotées non modifiées de la série susmentionnée. La tige de commande est reliée à la tige de la vanne par friction et axialement sans aucun jeu.
Cet indicateur peut être commandé pour un montage ultérieur sous la référence catalogue 1257000.

Quels sont les avantages des indicateurs de position électriques pour les vannes pneumatiques ?
Précision reproductible du point de commutation
Longue durée de vie mécanique et électrique
Facilement adaptable
Réglage simple et précis du point de commutation
Avec indicateur LED