Qu'est-ce qu'une électrovanne à action indirecte ?
Qu'est-ce qu'une électrovanne à action indirecte ?
Les électrovannes à action indirecte utilisent l'énergie de pression du fluide de service pour ouvrir et fermer le siège de la vanne et ont donc besoin d'un différentiel de pression pour fonctionner (minimum 0,1 bar). Le système pilote fonctionne comme un booster, de sorte que même avec un bobine de moindre force magnétique (que celle d'une vanne à commande directe), il est possible de contrôler des fluides circulant à des vitesses plus élevées sous des pressions élevées. Des pistons et des diaphragmes sont utilisés comme éléments d'étanchéité pour le siège principal.
Quels sont les avantages des électrovannes à action indirecte ?
Convient pour les débits élevés (jusqu'à 16 bar)
La pression du fluide facilite l'ouverture de la vanne, ce qui permet d'utiliser une bobine plus petite.
Consommation électrique réduite
Disponible en version compacte 2/2 voies normalement ouvertes ou normalement fermées
Comprend des bobines Click-onTM qui peuvent être remplacés sans outils.
Dispositif anti-bélier en standard
Convient pour les liquides ou les gaz
Où sont-elles utilisées ?
Particulièrement adaptées à l'industrie de transformation, ces vannes sont utilisées dans des applications où la pression du fluide est toujours présente dans la canalisation.
Systèmes de refroidissement
Systèmes de contrôle de l'eau
Systèmes d'isolation
Comment fonctionnent-ils ?
La bobine est désexcité et la vanne est fermée.
L'élément d'étanchéité est directement relié au plongeur. Lorsque le bobine n'est pas excité, la force du ressort pousse le plongeur sur le siège qui ferme l'orifice. Le plongeur n'est déplacé que par l'excitation du bobine.

Bobine sous tension et vanne ouverte
Lorsque la bobine est mis sous tension, la force magnétique soulève le noyau de l'évent. Lorsque le noyau est soulevé, la pression au-dessus du diaphragme est libérée par l'évent. La pression du fluide en aval, qui est maintenant supérieure à la force de fermeture exercée par le fluide au-dessus du diaphragme, soulève le diaphragme (ou le piston) du siège pour ouvrir la vanne.

Gammes disponibles :
82400
82470
82730
83030
83770
83790
84070
85360
85380
85660