Qu'est-ce que le système de nettoyage du filtre Flex-on ?
Qu'est-ce que le système de nettoyage du filtre Flex-on®?
Flex-on® est un système modulaire et flexible de nettoyage de filtres de la marque Buschjost.
Quels sont les avantages du Buschjost Flex-on® ?
Le plus grand avantage du système est sa flexibilité : l'utilisateur reçoit toutes les pièces du système d'une seule source, ce qui rend inutile la construction coûteuse et élaborée de réservoirs en autogestion.
La construction et la fabrication du système Flex-on® sont basées sur les exigences de la norme EN 13445, harmonisée avec la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE. Cela garantit une utilisation sûre de l'appareil sous pression dès la première mise en service ; les tests de pression supplémentaires et les analyses de risques par l'utilisateur ne sont plus nécessaires, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent.
Grâce à sa construction modulaire, le système Flex-on® peut être parfaitement adapté aux besoins individuels de l'utilisateur. Le système Plug and Play permet une intégration particulièrement facile dans les unités existantes. Un réservoir constitue la base du système. Il est fait d'un profilé d'aluminium de haute qualité, durable et non corrosif. Sa surface lisse rend le réservoir particulièrement résistant à la poussière et à la saleté, de sorte que le système peut également être utilisé sans problème dans l'industrie alimentaire.

Avantages techniques
Débit d'air élevé : Flex-on® fournit un débit jusqu'à 70% supérieur à celui du meilleur produit concurrentiel.
Pour obtenir le même débit, notre Flex-on® aurait besoin d'une pression de fonctionnement inférieure de 37,5% (= coûts d'air comprimé inférieurs).
Pics à haute pression: Flex-on® fournit des pics de pression jusqu'à 30% plus élevés que le meilleur produit concurrentiel. Pour atteindre le même maximum, Flex-on® nécessiterait 19% de pression de fonctionnement en moins.
Où sont-elles utilisées ?
Ils sont utilisés pour le nettoyage dans les systèmes de filtration.
Quelles sont les variantes existantes ?
Il existe désormais trois systèmes différents de nettoyage de filtres Buschjost avec des diamètres intérieurs de 75, 135 et 200 mm. Selon les besoins, la cuve est équipée de vannes filtrantes de diamètre nominal DN 25 (pour les deux variantes les plus petites) ou DN 40 à DN 65. À sa longueur maximale, elle offre de la place pour jusqu'à 20 vannes.