Blog

Quelle est la tension de fonctionnement ?

26 novembre 2019

Cet article explique ce qu'est une tension de fonctionnement.

Quelle est la tension de fonctionnement ?

On distingue essentiellement les bobines à courant continu et les bobines à courant alternatif. La tension alternative étant plus fréquemment disponible, il semble évident de donner la préférence aux bobines à courant alternatif. Cependant, à partir d'une certaine taille, ces derniers présentent des inconvénients certains par rapport aux bobines à courant continu en termes de durée de vie et de force magnétique, de sorte que les bobines à courant continu avec redresseurs intermédiaires sont préférés.

operating-voltage-800x300 (1)

Ce redresseur de tension est intégré dans le connecteur électrique ou à l'intérieur du bobine. Le principal avantage du bobine à courant continu est sa consommation de courant constante, qui permet une commutation sans à-coups et une bobine capable de faire face aux obstructions mécaniques.   

Les surtensions (pics inductifs) peuvent être évitées en connectant un réseau varistor, une diode ou un réseau RC en parallèle. 

Les tolérances de tension admises sont de ±10 %. Si des bobines à courant alternatif conçues pour 50 Hz doivent être utilisées avec 60 Hz, cela entraîne une réduction des performances. Dans ce cas, il convient de consulter au préalable nos services techniques. Les bobines à courant continu alimentées par des redresseurs peuvent fonctionner entre 40 et 60 Hz.