Blog

Qu'est-ce que la directive sur les équipements sous pression (DEP) ?

20 novembre 2019

Cet article explique ce qu'est la directive sur les équipements sous pression (DEP).

Qu'est-ce que la directive sur les équipements sous pression (DEP) ?

La directive sur les équipements sous pression (DEP) s'applique généralement aux équipements dont la pression de service est supérieure à 0,5 bar. Les vannes, en tant que composants de ces équipements, entrent dans le champ d'application de la directive. Toutefois, seules les vannes dépassant une certaine taille nominale doivent porter le marquage CE.

ped-800x300 (1)

Les vannes adaptées à différents fluides (par exemple neutres, toxiques ou inflammables) ne nécessitent un marquage CED qu'à partir d'un diamètre nominal de DN 25. Les vannes plus petites ne doivent pas porter de marquage CE conformément à la directive sur les équipements sous pression. Cet équipement doit être conçu conformément aux pratiques d'ingénierie standard afin de répondre aux exigences de la directive. 

La quasi-totalité des vannes de taille supérieure à DN 25 nécessitant un marquage doivent être affectées aux catégories I et II, ce qui signifie que leur conception et leurs essais relèvent de la responsabilité du fabricant, c'est-à-dire d'une société du Groupe Norgren. Le module H a été choisi comme méthode d'évaluation de la conformité et certifié par l'organisme désigné (TÜV Nord).

Les produits sont également soumis à d'autres directives de l'UE telles que la CEM, la basse tension, etc. Les produits portent une marque CE comme déclaration de conformité à toutes ces directives. Le cas échéant (tailles > DN 25), cette marque sert également de déclaration de conformité à la directive relative aux équipements sous pression. Les vannes de catégorie II sont également marquées du numéro d'identification de l'organisme désigné ; CE 0045 pour TÜV Nord.