Quel est le temps de réponse ?
Quel est le temps de réponse ?
Le temps de réponse d'une électrovanne est le laps de temps entre le signal électrique et la sortie d'un signal fluide.
Le C.E.T.O.P.* définit les conditions d'essai comme suit :
Quels sont les avantages des vannes à pression Buschjost ?
Pression d'essai : air à 6 kg/cm2
Température ambiante: 20 °C
Temps de réponse à la mise sous tension
Temps écoulé entre la mise sous tension du bobine et le moment où la pression de sortie atteint 90 % de la pression d'essai maximale (voir le tableau pour le CA et le CC).
Temps de réponse à la mise hors tension
Temps écoulé entre la mise hors tension du bobine et la chute de la pression de sortie à 10 % de la pression d'essai (voir tableau pour AC et DC).
Quels sont les effets du courant alternatif sur le temps de réponse?
Le temps de réponse d'une électrovanne fonctionnant en courant alternatif dépend de la phase du courant au moment de la commande électrique. Si la commande est donnée à un moment défavorable, le système sera retardé pendant une fraction de temps, généralement inconnue, jusqu'à ce que le courant disponible soit suffisant pour réactiver l'électrovanne. Ce laps de temps doit être ajouté au temps de réponse nominal de l'électrovanne.
Taux de cycle
Le taux de cycle d'une électrovanne dépend directement de son temps de réponse. C'est le nombre de cycles par minute calculé pour un fonctionnement continu. La vanne ne doit pas être inversée à moins de 90 %, ou au-dessus de 10 % de la pression de référence. Les taux de cyclage indiqués dans ce catalogue sont les cycles maximums possibles par minute de l'électrovanne. Il varie lorsque la vanne est montée dans un circuit qui dépend alors de la perte de charge de l'installation.
* C.E.T.O.P. est le Comité européen de l'oléo-hydraulique et de la pneumatique. Pour plus d'informations: https://www.cetop.org/