Pourquoi choisir un vérin à simple effet ?
Pourquoi choisir un vérin à simple effet ?
Qu'est-ce qu'un vérin ou un actionneur à simple effet et pourquoi en choisir un ? Cet article présente les vérins à simple effet et indique dans quels cas vous devez choisir un vérin à simple effet plutôt qu'à double effet. Comme son nom l'indique, un vérin à simple effet utilise l'air (pression pneumatique) pour entraîner la tige du piston dans une seule direction ; l'action de retour est assurée par un ressort.
Il y a donc deux positions de repos possibles :
Tige rentrée, où le piston est complètement rétracté au repos ; et
Tige sortie, où la tige du piston est entièrement sortie au repos.
Pourquoi choisir un vérin à simple effet plutôt qu'un vérin à double effet ?
Il y a quatre raisons principales pour lesquelles un vérin à simple effet peut être une option plus efficace et/ou efficiente :
Sécurité intégrée - lorsque la sécurité est un facteur critique, le vérin simple effet a une position de repos définie en cas de panne de courant.
Réinitialisation à une position connue - la position de repos connue facilite également la séquence de réinitialisation.
Consomme moins d'air - comme l'air n'est utilisé que dans une seule direction, la consommation est moindre par rapport à un vérin à double effet, ce qui permet d'obtenir une efficacité optimale et de réduire les coûts d'exploitation.
Plus facile à contrôler - enfin, le contrôle est relativement simple en utilisant une vanne pneumatique à 2 voies 3/. Le flux d'air de l'orifice 1 à l'orifice 2 fait sortir (par ressort) ou rentrer (par ressort) la tige du piston et l'évacuation de l'air de l'orifice 2 à l'orifice 3 permet au ressort de ramener la tige du piston à sa position de repos.
Quelles sont les applications typiques des vérins à simple effet ?
Les vérins à simple effet sont idéaux lorsqu'un mouvement motorisé est requis dans une seule direction :
Serrage - une pièce peut être maintenue en position par des mâchoires actionnées par le vérin ; le process, tel que le perçage, peut alors être effectué, avant que le ressort ne rétracte les mâchoires.
Positionnement - une pièce ou un produit peut être poussé ou tiré en place, par exemple sur une bande transporteuse, avant que le ressort n'agisse et ne prépare le vérin pour la pièce suivante.
Poinçonnage - La poussée d'un vérin à simple effet peut être utilisée pour poinçonner ou marquer un objet ; le ressort rétracte ensuite le poinçon, prêt pour l'objet suivant.
Il est à noter qu'un vérin à double effet pourrait être utilisé pour toutes les applications ci-dessus, mais sans les avantages déjà définis.